Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2")
Solids:+/- 10 mm (0.39") -
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14.5…43 psi) -
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
-
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Alkalmazási terület
The Micropilot FMR10B supplies continuous non-contact level measurement with 80 GHz technology. It is the perfect match for basic applications in the Water, Wastewater & Waste industry as well as for Mining, Minerals & Metals and utilities across all industries. Guiding wizards guarantee simplicity in installation and commissioning. It is also ideal for limited space applications thanks to its compact design.
The Micropilot FMR10B is a free space radar device with a measuring range of up to 10m (33ft) for basic applications in liquids and solids. It is suitable for the level measurement in a wide range of applications:
Open basins
River monitoring
Storage tanks
Silos
Stockpiles
Előnyök
Fast and easy commissioning thanks to guided setup sequences (wizards)
Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access
Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (LED flashing) and status indication via LED
Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration
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
TI Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN HU 30/09/202510/12/202425/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
TI01805FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Micropilot FMR10B
Free-space radar
EN HU 30/09/202525/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
BA02372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Micropilot FMR10B
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 30/09/202525/09/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
383.2 KB
Fájlnév:
KA01722FHU_0225-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN HU 28/02/2025Nyelv:
Angol
Változat:
28/02/2025
Fájlméret:
477.1 KB
Fájlnév:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN HU 03/03/202615/01/2026Nyelv:
Angol
Változat:
03/03/2026
Fájlméret:
282.2 KB
Fájlnév:
SD03513FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN HU 17/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
17/09/2024
Fájlméret:
246.7 KB
Fájlnév:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN HU 01/11/2024Nyelv:
Angol
Változat:
01/11/2024
Fájlméret:
295.3 KB
Fájlnév:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN HU 15/04/202403/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
15/04/2024
Fájlméret:
806.1 KB
Fájlnév:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Flow measurement in open channels or weirs
FMR10B, FMR20B, FMR30B, FMA90
EN HU 18/07/2025Nyelv:
Angol
Változat:
18/07/2025
Fájlméret:
893.9 KB
Fájlnév:
SD03445FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Esettanulmány (CS)
Reducing risks in urban drainage. Smart measuring technology monitors wastewater levels in the network
SH POWER supplies the Schaffhausen region in Switzerland
with energy and manages the water and wastewater
infrastructure. The company also handles urban
drainage, which requires reliable level
monitoring in the wastewater network.Nyelv:
Angol
Változat:
23/07/2025
Fájlméret:
2.4 MB
Fájlnév:
CS01949SEN_04_EN_01.25.pdf
-