A Compact Line nagy teljesítményt kínál kompakt kivitelben. A termékportfólió részét képezi: a Micropilot FMR43, egy kompakt radarkészülék érintésmentes szintméréshez 80 vagy 180 GHz-en; a jól bevált Liquiphant FTL43 pontszint-érzékelő; a megbízható Cerabar PMP43 nyomás és hidrosztatikus szint mérésére. Kifejezetten a higiéniai alkalmazások követelményeinek való megfelelésre tervezett megoldásaink növelik a termelékenységet, a biztonságot és a folyamatok egyszerűségét.
Az előnyökről, röviden
- Kiemelkedő egyszerűség a digitális segítségnyújtásnak köszönhetően
- Fokozott rugalmasság a kompakt kialakítás következtében
- Biztonságosabb termékek és folyamatok a higiénikus kialakításnak köszönhetően
- Maximalizált termelékenység Heartbeat Technológiával
- Elősegített standardizálás az azonos felhasználói felületnek köszönhetően
Ipari teljesítmény, higiénikus megoldással
Compact Line szint- és nyomásméréshez
Különösen kompakt, kifejezetten méretezhető
Az első gyártási tételtől a piacra kerülésig a termékek számos folyamaton mennek keresztül, különböző méretű és követelményű tárolókkal kombinálva. A Compact Line termékcsaláddal a kis tároló- és feldolgozóedényektől a nagy tartályokig és silókig egységes termékcsaládot használhat. Ez elősegíti a szabványosítást a következetesség, a költséghatékonyság, a könnyű karbantartás és a fokozott skálázhatóság javítása érdekében. Használja ugyanazokat a mérőműszereket a különböző termékfejlesztési fázisokban, a kicsitől a nagy méretig.
Nagy teljesítmény, rendkívüli hatékonyság
A karbantartás a folyamatok késleltetéséhez vagy leállásához vezethet, ami nagy pénzügyi veszteségeket eredményezhet. A Compact Line itt sem köt kompromisszumot az üzem teljesítményének javítása és az üzemeltetési költségek csökkentése terén. A Heartbeat Technology segítségével az ISO9001 szabvány szerinti nyomon követhető és dokumentált igény szerinti ellenőrzés kevesebb mint három perc alatt elvégezhető a folyamat megszakítása nélkül.
Jellegzetesen higiénikus, kivételes módon kompatibilis
Kompromisszumot nem tűrő higiéniai alkalmazásokban a biztonságos és könnyű tisztítás elengedhetetlen a termék- és folyamatbiztonság, a hatékonyság és a költségek szempontjából. A Compact Line higiénikus kialakításának köszönhetően tartós helyszíni sterilizálás (SIP) és helyszínen történő tisztítás (CIP) végezhető. Minden folyamatérintkező alkatrész megfelel az EHEDG, 3-A tanúsítványok és az ASME BPE követelményeinek. Az összes folyamatérintkező anyag nyomon követhetősége biztosított és teljeskörűen dokumentált, megfelelve az FDA, EC1935/2004 vagy cGMP követelményeinek.
Rendkívüli képességű, hihetetlenül egyszerű
A Compact Line-nak nincs szüksége szakemberre az eszközök beállításához és működtetéséhez. A színes kijelző nagyszerű láthatósággal és intuitív érintéses kezeléssel rendelkezik, így könnyen kezelhető. Az irányított varázslók egyszerűsítik az üzembe helyezést és a karbantartást, és így segítenek a hibák megelőzésében. Az üzemeltetés egyszerűen elvégezhető a SmartBlue App alkalmazáson keresztül okostelefonokon vagy tableteken, Bluetooth® technológiát használva. Az összes mérési technológiában azonos felhasználói felületnek köszönhetően megtakaríthatja a képzési költségeket.
Gyógyszeripar
Folyamatai megkövetelik a kompromisszumok nélküli aszeptikus tervezést és a legmagasabb teljesítményt még szűk beépítési körülmények között is? A Compact Line ötvözi a precíz mérési teljesítményt, a legmagasabb megfelelést és kompaktságot a nagy hatékonysággal. Növelje a termelékenységet és csökkentse a piacra kerülési időt azáltal, hogy szabványosítja a legteljesebb portfóliót minden méretben.
Olvassa el gyógyszeripari szakértői interjúnkat a témában, és tudjon meg többet a Compact Line-ról.
Élelmiszeripar
Az üdítőitalok, az alkoholos italok, a tejtermékek, az olajok és más élelmiszerek gyártásában az alacsonyabb működési költségek döntő versenyelőnyt jelentenek. Az élelmiszerbiztonság azonban nem veszélyeztethető, emellett pedig a költséghatékony és megbízható gyártási folyamatok is kulcsfontosságúak. A Compact Line a legjobb minőségű, iparági követelményeknek megfelelő higiéniai mérőeszközökkel támogatja Önt.
Olvassa el élelmiszeripari szakértői interjúnkat a témában, és tudjon meg többet a Compact Line-ról.