Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 5 mm (0,2")
-
Process temperature
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,50…43 psi)
-
Max. measurement distance
Standard: 8 m (26.2 ft)
With flooding protection tube: 12 m (39.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT
Alkalmazási terület
Micropilot FMR10 offers continuous non-contact level measurement and is a perfect application fit for the water & wastewater industry and utilities across all industries. FMR10 belongs to the first radars with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app. Signal curves can be shown via app on every Bluetooth®-enabled smartphone or tablet (iOS, Android). With the compact design, thanks to unique chip, the device is ideal for limited space applications.
Radar for continuous level measurement in liquids. For use in storage tanks, open basins, pump/lift stations or sewer management.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +60°C (-40 to +140°F)
Process pressure: -1 to +3bar (-14.5 to +43psi)
Maximum measuring range: up to 12m (39ft) with mounted flooding tube protection
Accuracy: ±5mm (0.2")
Measuring frequency: 26GHz
Előnyök
Non-contact radar with Bluetooth® commissioning, operation and maintenance app
Most compact radar due to unique radar chip design offering perfect fit in limited space applications
Best price-performance-ratio radar
Perfect application fit for water & wastewater and utilities in all industries (IP66, IP68 / NEMA4x /6P)
Full PVDF body to resist outdoor conditions, sealed wiring and fully potted electronics eliminates water ingress and allows operation under harsh environmental conditions
Easy setup with three main parameters suits for most applications
Simple, safe and secure wireless remote access via Bluetooth®
Videók
Fundamental választék
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
Műszaki információ (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN HU 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Nyelv:
Angol
Változat:
13/12/2022
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Micropilot FMR10
Free space radar
EN HU 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
30/10/2023
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
BA01577FEN_0423-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Micropilot FMR10
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 01/08/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/08/2023
Fájlméret:
305.8 KB
Fájlnév:
KA01657FHU_0123-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Micropilot FMR10
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 30/03/202027/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
30/03/2020
Fájlméret:
756.5 KB
Fájlnév:
KA01247FHU_0216.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Nyelv:
French
Változat:
14/01/2019
Fájlméret:
3.7 MB
Fájlnév:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Nyelv:
Spanyol
Változat:
24/01/2024
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
レベル計 総合カタログ
液体および粉体アプリケーション向けレベル計・レベルスイッチ
Nyelv:
Japán
Változat:
23/12/2025
Fájlméret:
33.9 MB
Fájlnév:
FA00001FJA_2625_Level meter comprehensive catalog.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2025
Fájlméret:
48.9 MB
Fájlnév:
FA00001F00EN2625.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiNyelv:
Olasz
Változat:
03/03/2023
Fájlméret:
46.9 MB
Fájlnév:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Nyelv:
Német
Változat:
14/10/2022
Fájlméret:
10.6 MB
Fájlnév:
FA00001F00DE2522.pdf
-