Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
RNB22 compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems

RNB22 system power supply unit

System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost

RNB22
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Output

    24...28 V DC

  • Power Supply

    100…240 V AC/DC

Alkalmazási terület

The RNB22 is a compact, high-efficiency primary switch mode power supply for DIN rail interface systems. It delivers a reliable, single-phase, 24 VDC / 2.5 A output and runs on a wide-range input from 100 to 240 VAC / 110 to 250 VDC, with a dynamic and static boost of 5 A and 3.125 A respectively.
When run in parallel with the RNF22 error message module, the RNB22 provides redundancy, increased capacity, as well as function monitoring to report critical operating states before errors occur.

  • High-efficiency 24 VDC / 2.5 A power supply with low power dissipation 

  • Parallel mode with RNF22 for redundancy 

  • Suited for decentralized applications or remote cabinets 

  • Compact housing efficient use of space in control cabinets 

  • Low heat dissipation, no lateral clearance required 

  • Ambient temperature range: –25 to 70 °C (–13 to 158 °F)

Előnyök

  • Safe and reliable, single-phase output in the power range up to 100 W

  • Smart system function monitoring for fault prevention for high system availability

  • Powerful reserve capacity for lower power ranges

  • Transient surge protection, short-circuit proof, no-load proof

  • Tool-free installation, suited for vertical or horizontal mounting

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products