Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Segítségre van szüksége a következő eszköz kiválasztásához?
Kényelmesen válassza ki és állítsa be a mérési feladatokhoz és alkalmazásokhoz leginkább megfelelő termékeket.
A folyadékanalitika központi szerepet játszik a fenntartható, biztonságos és hatékony ipari folyamatok megvalósításában. Az iparágakban a szigorodó környezetvédelmi előírások, a magasabb minőségi elvárások és a költséghatékony üzemeltetés iránti igény egyre nagyobb keresletet teremt a megbízható mérési megoldások iránt. Az olyan mérési paraméterekből származó pontos adatok, mint a vezetőképesség, oldott oxigén, zavarosságés pH-érték, lehetővé teszik a tájékozott, adatalapú döntéshozatalt a napi üzemeltetés során.
A víz- és szennyvízkezelés területétől az élelmiszer- és italipar, az élettudományok, valamint a bányászat és az energetika területén alkalmazott folyamatokig a folyadékokat folyamatosan ellenőrizni kell megbízható analitikai érzékelők és fejlett folyadékanalizátorok segítségével. Ezek a technológiák hozzájárulnak a környezetvédelemhez, az állandó termékminőséghez, a folyamatok optimalizálásához és a hozamok maximalizálásához.
Előnyök
A termékek minőségének és biztonságának következetes biztosítása
A hozam növelése és a hulladék minimalizálása pontos mérésekkel
A folyamatok optimalizálása és a működési költségek csökkentése
A vízkészletek védelme és a környezetvédelmi előírások betartása
A kritikus eszközök védelme és az üzem élettartamának meghosszabbítása
A Memosens a mért értéket digitális jellé alakítja át, és érintésmentes kapcsolaton keresztül továbbítja azt a távadóhoz. Ez a videó bemutatja, hogyan optimalizálja a Memosens a folyamatirányítást és a karbantartást.
Egy folyadék pH-értéke a potenciometriás mérési elv alkalmazásával számítható ki. Ez a videó bemutatja a mérési elvet és működését.
A folyadék vezetőképessége a konduktív vagy toroid mérési elvekkel mérhető. Ez a videó bemutatja a mérési elveket és működésüket.
A folyadékban lévő tápanyagok, fémek vagy szénösszetevők a kolorimetriás mérési elvvel mérhetők. Ez a videó bemutatja a mérési elvet és működését.
Ez a videó bemutatja, hogy a Cleanfit CPA875 visszahúzható szerelvény egyedülálló kialakítása és tömítési elve hogyan garantálja az érzékelő biztonságos kezelését, és hogyan akadályozza meg a higiénikus folyamatok szennyeződését.
Környezetvédelem és a szabályozási megfelelés
A folyadékanalitika a környezetvédelmet támogatja azáltal, hogy lehetővé teszi a biztonságos víz-újrafelhasználást és a felszíni vizek megbízható monitorozását. A folyamatos mérés segíti az iparágakat abban, hogy alapvető folyamataik és közműveik (pl. gőztermelés vagy vízkezelés) megfeleljenek a szabályozási követelményeknek, miközben minimalizálja a környezeti hatásokat. Az élelmiszer- és italipari felhasználás során a higiénikus és CIP-kompatibilis, nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező megoldások biztosítják a fenntartható termelési folyamatokat. A stabil pH-mérések és a vízminőségi paraméterek, például a TOC vagy a klórmérés pontos monitorozása elengedhetetlen az erőforrások védelme és a globális megfelelőségi szabványok betartása érdekében.
A termékminőség biztosítása az iparágakban
Az állandó termékminőség a folyadékok tulajdonságainak pontos szabályozásától függ. Az ivóvízkezelésben, az élelmiszer- és italfeldolgozás területén, valamint a bányászatban a pH-mérések és a megbízható vezetőképesség-érzékelők használata biztosítja a stabil termelést. A zavarosságérzékelők a részecskék és a szuszpendált szilárd anyagok kimutatásával támogatják az ivóvíz megfelelőségét és az élelmiszer-biztonságot. A vezetőképesség-érzékelők és további analitikai érzékelők segítségével végzett folyamatos monitorozás védi a bányászati tevékenységeket, támogatja a folyamatok stabilitását és biztosítja az iparági előírások betartását.
Az eszközök védelme és az üzem élettartamának meghosszabbítása
Az olyan paraméterek, mint a keménység, vezetőképesség és pH-érték megbízható mérése védelmet nyújt a nagy beruházási költségű berendezések, például turbinák vagy kazánok számára. Például a gőzfejlesztésben az energiaipari alkalmazásokban ezek a mérések segítenek megelőzni a korróziót és a vízkőlerakódást.
Ez a folyadékanalitika terén alkalmazott proaktív monitorozási megközelítés elengedhetetlen az eszközök élettartamának meghosszabbításához, a nem tervezett állásidők csökkentéséhez és az üzem karbantartási költségeinek csökkentéséhez.
A folyadékok pontos elemzése lehetővé teszi a folyamatok célzott optimalizálását és mérhető költségmegtakarítást. A szennyvíztisztító telepeken (WWTP) a foszfát-ellenőrzés és a pH-mérések együttes alkalmazása elősegíti az optimális kicsapódást és a kibocsátási határértékek betartását. Az oxigén- és nitrátmérések csökkentik az energiafogyasztást a szennyvíztisztító telepek levegőztetési szakaszában.
Az élelmiszer- és italipari alkalmazásokban a fertőtlenítőszerek és tisztítószerek folyamatos koncentrációmérése – a fejlett folyadékanalitikai műszerek részeként – lehetővé teszi a pontos adagolást, csökkenti a vegyszerfogyasztást és javítja az eljárás általános hatékonyságát. Vezetőképesség-érzékelőkkel kombinálva ez támogatja a stabil működést és a nagyobb hozamot.
A víz- és szennyvízkezelés fő folyamatai
A vízművekben és vízelosztó hálózatokban lehetővé tesszük a kezelők számára, hogy figyelemmel kísérjék az összes kritikus ellenőrzési pontot (CCP), és fenntartsák a szükséges vízminőséget a végfelhasználók számára világszerte. A vezetőképesség-érzékelők, a pH-mérések, a klórérzékelők és a zavarosságérzékelők támogatják a vízkezelési folyamatokat a nyersvíz kinyerésétől a vízellátásig.
A szennyvíztisztító telepek a vezetőképesség, a pH-érték, a klór, a zavarosság, az ammónium, a foszfát és a nitrát megbízható mérésének köszönhetően biztosítják a szennyvíz stabil minőségét.
Szabályozza a koagulációs, levegőztetési, iszapkezelési és szennyvíz-kibocsátási folyamatokat megbízható mérési adatok segítségével, hogy felismerje a tendenciákat, és megfeleljen a helyi szabályozási előírásoknak és követelményeknek, miközben javítja az üzemeltetési hatékonyságot, valamint csökkenti a vegyszer- és energiafogyasztást. Ezenfelül az automatikus vízmintavevők segítségével igazolni tudja a határértékek betartását is.
Digitalizáció, trendek és új alkalmazások
A digitalizáció a folyadékanalitika területén az innováció egyik fő mozgatórugója. A Memosens digitális érzékelőtechnológia minden paraméter tekintetében javítja a megbízhatóságot, és a részletes érzékelőállapot-adatoknak köszönhetően egyszerűsíti a karbantartást. Emellett lehetővé teszi az automatizálási és eszközkezelési rendszerekbe való zökkenőmentes integrációt is. Ez nagyobb adatátláthatóságot, jobb folyamatirányítást és a létesítmény magasabb rendelkezésre állását eredményezi.
A fő technológiai trendek, mint például az adatközpontok gyors növekedése tovább növelik a folyadékanalitika jelentőségét. Az adatközpontokban alkalmazott vízalapú hűtőrendszerek magas követelményeket támasztanak a vízminőséggel és az üzembiztonsággal szemben. A digitális folyadékanalitikai érzékelők döntő szerepet játszanak a hűtési teljesítmény optimalizálásában, mivel folyamatosan figyelemmel kísérik a vízminőség legfontosabb paramétereit. A pontos vezetőképesség-érzékelők és a stabil pH-mérések segítik a kezelőket a hűtőkörök védelmében és az energiafogyasztás csökkentésében, mivel elősegítik a modern adatközponti hűtőrendszerek energiahatékony és megbízható működését.
További információk a folyadékanalitika mérési pontjairól
Tegye egyszerűbbé a folyadékanalitikát érintésmentes, digitális Memosens technológiával: élvezze a biztonságos adatátvitel, a hosszabb üzemidő és az alacsony karbantartási igény előnyeit.
The right disinfection sensor for your need in waterworks and wastewater treatment plants: Benefit from continuous measurement and precise values to guarantee clean and safe water.
By choosing the Liquiline platform, you’re effectively choosing to spend less money on stock holding, save installation time and gain operational safety!
/
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .