Szintmérés
Folyamatos szintmérés és pontszint-érzékelés folyadékokban és ömlesztett szilárd anyagokban
F
L
E
X
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
New
Összehasonlít
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Process temperature
Standard: -40°C…125°C (-40°F…257°C) Diaphragm seal: -70°C...250°C (-94°F...482°F)
Pressure measuring range
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Material process membrane
316L AlloyC
Measuring cell
100 mbar…100 bar (1.5 psi…1500 psi) relative/ absolute
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
Process temperature
-40 to +150 °C (-40 to +302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar (-14.5 to +290 psi)
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
Main wetted parts
PEEK PTFE 316L (for threaded connections)
Process temperature
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
Process temperature
-52°C...+450°C (-61°F...+842°F)
Process pressure / max. overpressure limit
Any
Main wetted parts
Non-contact
Szüksége van segítségre a következő készülék kiválasztásában és méretezésében?
Kényelmesen válassza ki, méretezze és konfigurálja a legjobban megfelelő termékeket a mérési feladataihoz és alkalmazásaihoz.
Constant product quality, plant safety and economic efficiency - these are important aspects for any level measuring point. Levels in liquids, pastes, bulk solids or liquefied gases are often measured in tanks, silos or movable containers. For continuous, interface and density measurement as well as for point level detection a broad range of measuring principles is available. Endress+Hauser supports you from planning through commissioning and also maintenance of your measuring point.
All the advantages of digital radar sensors for your mobile and stationary level measurement.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for your level measurement.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurement in the primaries and metals and mining sectors.
All the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensors for level measurements in the chemical and oil and gas industry.
All of the benefits of the new generation of 80 GHz radar sensor for hygienic level measurements in the life sciences, food and beverage industries.
A Compact Line minden előnye: higiénikus megoldások az élelmiszer- és a gyógyszeripar számára
Új Micropilot FMR10B, FMR20B és FMR30B a víz- és szennyvízipar, a bányászat (fémek és ásványok), valamint a közművek részére minden iparágban
Letöltések
Fedezzen fel további információforrásokat
Level Measurement Overview brochure
Products and services of our level measuring technologies for liquids and solids at a glance
Letöltés
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása