Specifikációk áttekintése
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Alkalmazási terület
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Előnyök
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
Easy access to frontside HART® connection taps
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Videók
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI RN22
Active barrier
EN HU 09/04/202508/04/202401/11/2020Nyelv:
Angol
Változat:
09/04/2025
Fájlméret:
875.6 KB
Fájlnév:
TI01515KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN HU 14/04/202508/04/202414/12/2020Nyelv:
Angol
Változat:
14/04/2025
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
BA02004KEN_0325-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA RN22
Aktív leválasztó, 1-/2-csatornás/SD 4–20 mA-hez, HART® transzparens 24 V <sub>DC</sub>-vel, valamint aktív/passzív bemenettel és kim
enettel, opcionálisan SIL és Ex jóváhagyással is elérhetőEN HU 21/04/202508/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
21/04/2025
Fájlméret:
567.3 KB
Fájlnév:
KA01449KHU_0525-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN HU 31/01/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
31/01/2023
Fájlméret:
361.6 KB
Fájlnév:
XA03109KHU_0123-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN HU 26/09/2022Nyelv:
Angol
Változat:
26/09/2022
Fájlméret:
366.1 KB
Fájlnév:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN HU 17/10/2023Nyelv:
Angol
Változat:
17/10/2023
Fájlméret:
367.9 KB
Fájlnév:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN HU 24/05/2023Nyelv:
Angol
Változat:
24/05/2023
Fájlméret:
363.8 KB
Fájlnév:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN HU 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Nyelv:
Magyar
Változat:
15/05/2023
Fájlméret:
372 KB
Fájlnév:
XA02086KHU_0423-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC X
[Ex ia Da] IIIC X
Ex ec IIC Gc UEN HU 08/05/2026Nyelv:
Angol
Változat:
08/05/2026
Fájlméret:
367.8 KB
Fájlnév:
XA03757KEN_0126-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-