Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Az állandó termékminőség, a biztonság, a folyamatoptimalizálás és a környezetvédelem – néhány ok, amiért az ipari áramlásmérés egyre fontosabbá válik. A víz, a földgáz, a gőz, az ásványolaj és a vegyi anyagok azon folyadékok közé tartoznak, amelyeket nap mint nap mérni kell. Nincs egyetlen, minden alkalmazásra alkalmas, átfogó technológia, de termékkosarunkból kiválaszthatja az Ön folyamatigényeinek leginkább megfelelő áramlásmérőt.
Előnyök
A kommunikációképes egyetlen mérési ponttól a magasabb szintű vezérlőrendszerek komplett megoldásáig: mindig számíthat arra, hogy termékeinket az Ön folyamatkövetelményeihez igazítjuk.
Az automatizált folyamatvezérléssel és a legmodernebb kommunikációs interfészekkel (terepibusz-rendszerek) együtt az áramlásmérés az elmúlt években egyre több új alkalmazási területre fejlődött.
Különböző mérési elvek közül választhat - elektromágneses térfogatáram-mérés, tömegáram Coriolis- vagy termikus elven, térfogatáram-mérés örvény- vagy ultrahangos elven.
Egyszer használatos áramlásmérés a biotechnológiai iparban Proline Promass U 500 készülékkel
Nagy pontosság és új lehetőségek a többváltozós Coriolis-mérési technológiának, valamint az átfogó iparági megfelelőségnek köszönhetően
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
For maximum flexibility: Clamp-on flowmeters for noninvasive measurements without process interruptions –maintenance-free for a lifetime and many other advantages
High accuracy and new possibilities thanks to multivariable Coriolis measuring technology as well as comprehensive industry compliance
Letöltések
Fedezzen fel további információforrásokat
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Product center for flow measuring technology and fluid management solutions
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .