Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40…+130 °C
(-40…+266 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum …16 bar
(Vacuum … 232 psi) -
Max. measurement distance
50 m (164 ft)
-
Main wetted parts
PTFE antenna
PP or 316L process connections
Alkalmazási terület
Micropilot FMR60 is the first 80GHz radar developed according to the international functional safety directive IEC 61508. The free space radar offers maximum reliability due to the drip-off antenna, improved algorithms and small beam angle. It is used for continuous non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors. It also possesses the smart sensor functionality Heartbeat Technology.
80GHz drip-off antenna suited for free space applications up to 50m and offers high beam focusing for vessels with many internal fittings.
Process connections: Threads or flanges
Temperature: –40 to +130°C (–40 to +266°F)
Pressure: –1 to +16bar (–14.5 to +232psi)
Maximum measuring range: 50m (164ft)
Accuracy: ±1mm (0.04in)
W-band: 80GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approvals, 5-point linearity protocol
Előnyök
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 in homogeneous redundancy
-
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
-
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
-
Highest reliability even with obstructions in vessels due to small beam angle and Multi-Echo Tracking evaluation
-
Reduction of engineering effort due to an easier integration of the 80GHz radar instrument into the process
-
Innovative drip-off antenna of PTFE for maximum system availability
-
The world's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and costs
Videók
Extended választék
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
Műszaki információ (TI)
Micropilot FMR60
Free space radar
EN HU 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Nyelv:
Angol
Változat:
22/09/2020
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
TI01302FEN_0720.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Micropilot FMR60 HART Operating Instructions
Free space radar
EN HU 12/04/201812/01/2017Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2018
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
BA01618FEN_0218.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN HU 12/01/2017Nyelv:
Angol
Változat:
12/01/2017
Fájlméret:
3.1 MB
Fájlnév:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Micropilot FMR60 HART Rövid kezelési útmutató
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 12/04/201808/02/201723/01/2017Nyelv:
Magyar
Változat:
12/04/2018
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
KA01251FHU_0318.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN HU 31/08/201707/10/201305/01/2012Nyelv:
Angol
Változat:
31/08/2017
Fájlméret:
279.5 KB
Fájlnév:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN HU 01/10/2019Nyelv:
Angol
Változat:
01/10/2019
Fájlméret:
349 KB
Fájlnév:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN HU 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
01/09/2017
Fájlméret:
562.2 KB
Fájlnév:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Safety instructions for spare parts
Level and Pressure
EN HU 31/01/2026Nyelv:
Angol
Változat:
31/01/2026
Fájlméret:
385.8 KB
Fájlnév:
EA01062FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN HU 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Nyelv:
Angol
Változat:
28/06/2018
Fájlméret:
517.9 KB
Fájlnév:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Main electronics module Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x
EN HU 31/08/201714/04/201408/01/2013Nyelv:
Angol
Változat:
31/08/2017
Fájlméret:
281.5 KB
Fájlnév:
EA00041FA2_1617.pdf
-