Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Source container FQG74 - product picture

Radiometric level and density source container FQG74

Reliable, robust and easy to use radiation source container for up to 20 sources

FQG74
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    -52°C...+450°C
    (-61°F...+842°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Any

  • Main wetted parts

    Non-contact

Alkalmazási terület

The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.

The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.

Oil & Gas

  • Density profile measurement in the separation process

  • Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process

Petrochemical / Chemical

  • Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process

Előnyök

  • Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection

  • Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)

  • High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible

  • A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications

  • Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható