Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08")
Solids: +/- 4 mm (0.16") -
Process temperature
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Alkalmazási terület
The Micropilot FMR30B is made for continuous non-contact level measurement equipped with 80 GHz-technology. The installation and commissioning of the device is fast and easy due to its simple design and guiding wizards. Remote access via Bluetooth or on-site access via the color touch display ensures easy operation. With on-demand process verification and device diagnostics, thanks to Heartbeat Technology, downtime can be reduced. The compact device is ideal for narrow installation conditions.
The Micropilot FMR30B is a free space radar device with a measuring range of up to 30m (98ft) for level measurement in liquids and solids. It is suitable for utility applications across all industries and the perfect match for applications in Water, Wastewater & Waste as well as for basic applications in Mining, Minerals & Metals and Food & Beverage industry:
Open basins
River monitoring
Sewer management
Pump station / lift station
Open channel flow
IBC and storage tanks
Silos
Stockpiles
Pneumatic conveying
Előnyök
Fast commissioning and operation thanks to guided setup sequences (wizards)
Bluetooth connectivity enables easy, reliable and encrypted wireless remote access
Comfortable on-site access via color touch display
Device identification during Bluetooth connection thanks to “It’s me-function” (flashing display)
Simple device selection thanks to clear segmentation and easy configuration
Heartbeat Technology allows on-demand verification and diagnostics guided through the wizard without process interruption
Videók
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN HU 30/09/202510/12/202425/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
2.8 MB
Fájlnév:
TI01806FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Micropilot FMR30B
Free-space radar
HARTEN HU 30/09/202525/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
2.9 MB
Fájlnév:
BA02373FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN HU 30/07/202530/09/2024Nyelv:
Angol
Változat:
30/07/2025
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
GP01229FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Micropilot FMR30B
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
HARTEN HU 30/09/202525/09/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
KA01724FHU_0225-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN HU 17/10/2025Nyelv:
Angol
Változat:
17/10/2025
Fájlméret:
1003.1 KB
Fájlnév:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN HU 31/01/202531/08/2024Nyelv:
Angol
Változat:
31/01/2025
Fájlméret:
553.4 KB
Fájlnév:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T200 135 °C DaEN HU 15/10/2025Nyelv:
Angol
Változat:
15/10/2025
Fájlméret:
493.9 KB
Fájlnév:
XA03630FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Micropilot FMR30B
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN HU 30/09/202507/07/2025Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
405.6 KB
Fájlnév:
XA03512FHU_0225-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Micropilot FMR30B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN HU 30/09/202507/07/2025Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2025
Fájlméret:
405.3 KB
Fájlnév:
XA03524FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Micropilot FMR30B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN HU 28/10/2025Nyelv:
Angol
Változat:
28/10/2025
Fájlméret:
396.9 KB
Fájlnév:
XA03624FEN_0125-00.pdf
-