Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/-1 mm (0.04 in)
-
Process temperature
-40 to +150 °C
(-40 to +302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
-1 to +20 bar
(-14.5 to +290 psi) -
Max. measurement distance
15 m (49 ft)
-
Main wetted parts
PEEK
PTFE
316L (for threaded connections)
Alkalmazási terület
The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.
Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15 m (49 ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.
The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:
Mixing applications of viscous and low conductive media
Filling applications of viscous media
Storage of low conductive fluids
Level measurement in tanks with changing media density
Előnyök
Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards
Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged
Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology
Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability
Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos
Videók
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN HU 15/05/202414/05/2024Nyelv:
Angol
Változat:
15/05/2024
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI01729FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN HU 15/05/202414/05/2024Nyelv:
Angol
Változat:
15/05/2024
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI01728FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Micropilot FMR43 IO-Link
Free-space radar
EN HU 16/05/2025Nyelv:
Angol
Változat:
16/05/2025
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA02312FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN HU 16/05/2025Nyelv:
Angol
Változat:
16/05/2025
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA02310FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Micropilot FMR43 HART
Free-space radar
EN HU 15/05/2024Nyelv:
Angol
Változat:
15/05/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
GP01225FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Micropilot FMR43 IO-Link
Free space radar
Nyelv:
Angol
Változat:
21/05/2024
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
GP01226FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Micropilot FMR43 HART
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 19/05/202515/05/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
19/05/2025
Fájlméret:
788 KB
Fájlnév:
KA01693FHU_0225-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Micropilot FMR43 IO-Link
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 19/05/202515/05/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
19/05/2025
Fájlméret:
807.9 KB
Fájlnév:
KA01694FHU_0225-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Micropilot FMR43
Ex ia IIC T4...T1 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN HU 03/11/2025Nyelv:
Angol
Változat:
03/11/2025
Fájlméret:
405.2 KB
Fájlnév:
XA03582FEN_0125-00.pdf
-