- F
- L
- E
- X
ASME threaded tapered version
- F
- L
- E
- X
ASME weld-in tapered version
- F
- L
- E
- X
ASME socket weld stepped version
- F
- L
- E
- X
ASME flanged tapered PTFE version
ASME threaded tapered version
Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
84"
Alkalmazási terület
iTHERM ModuLine TM152 is a modular imperial RTD or TC thermometer with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.
For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.
Előnyök
Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.
Increased efficiency: Fastest response times with QuickSleeve insert and optimal thermal coupling or iTHERM QuickSens sensor design.
Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance or Dual Seal second process barrier or iTHERM TwistWell thermowell with helical design.
Effortless handling: iTHERM QuickNeck divisible extension neck for minimized maintenance downtime.
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
Mérési elv
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
imperial style
modular temperature assembly
universal range of application
suitable for hazardous areas
suitable for high process pressures
with neck or iTHERM QuickNeck
incl. thermowell / protection tube (metal) or to be installed into thermowell
can be used with iTHERM StrongSens -
Thermowell / protection tube
barstock (drilled) or to be used with thermowell
-
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
-
Outer diameter protection tube / Insert
5/8" (15.88 mm)
3/4" (19.05 mm)
7/8" (22.2 mm)
1" (25.4 mm)
1.050" (26.7 mm)
1-1/16" (27 mm)
1-1/8" (28.58 mm)
1-1/4" (31.75 mm)
1.315" (33.4 mm)
1-3/8" (34.93 mm)
1-1/2" (38.1 mm)
1.660" (42.16 mm)
1.900" (48.26 mm) -
Max. immersion length on request
84"
-
Material protection tube/ thermowell
316/316L
304/304L
Alloy600
AlloyC276
A182 F22
A182 F11
A182 F91
A105
Duplex -
Optional coating
PTFE coated
Tantalum sleeve -
Process connection
Male thread:
G1/2", G3/4"
NPT1/2", NPT3/4", NPT 1", NPT 1-1/4", NPT 1-1/2"
Innen-Gewinde:
NPT1/2"
Flansche:
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1" 600 RF
ASME 1" 900/1500 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 1 1/2" 300 RF
ASME 1 1/2" 600 RF
ASME 1 1/2" 900/1500 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF
ASME 2" 600 RF
zum Einschweißen:
NPS 3/4" (26.7 mm)
NPS 1" (33.4 mm)
NPS 1-1/4" (42.2 mm)
NPS 1-1/2" (48.3 mm)
1-3/8" (34.92 mm) -
Tip shape
straight
tapered
stepped -
Surface roughness Ra
0,76 μm (30 μin.)
1,6 μm (63,0 μin.) -
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Ex - approvals
ATEX Ex ec
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia -
Certification
SIL (Transmitter), CRN
-
-
Műszaki információ (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
-
Műszaki információ (TI)
Angol változat - 05/2025New version available in EnglishIndustrial modular thermometer
EN HU 12/05/202510/06/2024Nyelv:
Angol
Változat:
12/05/2025
Fájlméret:
3.4 MB
Fájlnév:
TI01794TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA iTHERM ModuLine hőmérő
-
Használati útmutató (BA)
Magyar változat - 11/2024New version available in EnglishUniverzális, moduláris RTD/TC hőmérők ipari alkalmazások széles köréhez
EN HU 04/08/202530/11/202431/08/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
30/11/2024
Fájlméret:
810.2 KB
Fájlnév:
BA01915THU_0224-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA iTHERM ModuLine hőmérő
-
Rövid útmutató (KA)
Magyar változat - 04/2025New version available in EnglishUniverzális, moduláris RTD/TC hőmérők ipari alkalmazások széles köréhez
EN HU 01/04/2025Nyelv:
Magyar
Változat:
01/04/2025
Fájlméret:
504.8 KB
Fájlnév:
KA01743THU_0125-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP TMT72 Transmitter HART
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 05/2026New version available in EnglishiTEMP TMT72 Transmitter HART
Bild für SFTNyelv:
Angol
Változat:
06/05/2026
Fájlméret:
135.3 KB
Fájlnév:
Bild TMT72.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 05/2026New version available in EnglishiTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTNyelv:
Angol
Változat:
06/05/2026
Fájlméret:
154 KB
Fájlnév:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Austausch Anschlussblock
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 11/2025New version available in EnglishEinbauanleitung zum Austausch des Keramik Anschlussblock
EN HU 17/11/2025Nyelv:
Angol
Változat:
17/11/2025
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
71119430.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Feldgehäuse TA30A
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 05/2026New version available in EnglishFeldgehäuse TA30A
Nyelv:
Angol
Változat:
07/05/2026
Fájlméret:
217.8 KB
Fájlnév:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Übersicht TM131- TM151 - TM152
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 02/2026New version available in EnglishÜbersicht TM131- TM151 - TM152
Nyelv:
Angol
Változat:
06/02/2026
Fájlméret:
74.8 KB
Fájlnév:
UEberblick TM131- TM151 - TM152.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 09/2018New version available in EnglishiTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN HU 01/09/2018Nyelv:
Angol
Változat:
01/09/2018
Fájlméret:
125.9 KB
Fájlnév:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Information Typenschild DIENST-T
-
Beépítési útmutató (EA)
Angol változat - 11/2025New version available in EnglishInformation zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN HU 03/11/2025Nyelv:
Angol
Változat:
03/11/2025
Fájlméret:
294.5 KB
Fájlnév:
DIENST_T.pdf
-
Válasszon a javasolt lehetőségek közül
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
További opciók is érdeklik? Kérjük, a folytatáshoz használja az egyedi konfigurátort .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD-rajzok CAD-rajzok
- CAD-rajzok
-
Darabár
-
<%range%><%price%>
-
- Választható bővítmények
Egyedi konfiguráció
Gyakran együtt vásárolt
Kiegészítők
Kapcsolódó termékek