Specifikációk áttekintése
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Alkalmazási terület
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Előnyök
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Videók
Fundamental választék
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség

-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |