Specifikációk áttekintése
-
Output
WirelessHART communication interface
Transmission rate: Nominal 250 kBits/s
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band)
Transmission range under reference conditions:
Outdoor 250 m, indoor 50 m -
Display
Integral via 3 LEDs
Alkalmazási terület
The WirelessHART Adapter SWA70 is an interface module for the wireless transmission of 4 to 20 mA/HART signals from connected field devices to a WirelessHART Fieldgate. It is powered by either a battery pack or power supply units. The WirelessHART Adapter can be used in hazardous and non-hazardous area for applications.
Process optimization: Monitor and optimize plant sections with less cost and effort by connecting the WirelessHART Adapter.
Level monitoring in tanks and silos: Measured value, device and battery status are transmitted at regular intervals to a higher-level system.
Plant condition monitoring: Wireless devices are mounted at critical points in the plant with limited accessibility or where wiring costs are limited. Improved data flow and diagnostics increase plant reliability and safety.
Előnyök
HART devices are quickly upgraded to WirelessHART technology
Fast integration of 4 to 20 mA field devices into a WirelessHART network
One 4 to 20 mA field device and up to four HART field devices in multidrop mode can be connected to a WirelessHART Adapter
Burst mode and event notification supported
Remote and difficult-to-access HART devices are connected to the control room without expensive cabling
Easy planning, quick installation and integration
Videók
Xpert választék
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
Műszaki információ (TI)
TI WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART adapter with supply voltage for field devices
EN HU 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
847.9 KB
Fájlnév:
TI00026SEN_2524-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART interface module with supply voltage for field
devicesEN HU 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Nyelv:
Angol
Változat:
03/01/2022
Fájlméret:
4.2 MB
Fájlnév:
BA00061SEN_2222-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN HU 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Nyelv:
Angol
Változat:
30/06/2016
Fájlméret:
3.3 MB
Fájlnév:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbNyelv:
Angol
Változat:
02/08/2021
Fájlméret:
456.6 KB
Fájlnév:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN HU 26/02/2024Nyelv:
Angol
Változat:
26/02/2024
Fájlméret:
561.5 KB
Fájlnév:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN HU 06/06/201331/12/201021/01/2010Nyelv:
Angol
Változat:
06/06/2013
Fájlméret:
487 KB
Fájlnév:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
SWA70 wirelessHART adapter
4-20 mA HART
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC Gb
Ex tb [ia] IIIC DbEN HU 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
07/06/2021
Fájlméret:
466.9 KB
Fájlnév:
XA01366FHU_0420.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN HU 18/01/202119/03/201828/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
18/01/2021
Fájlméret:
459.8 KB
Fájlnév:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN HU 13/01/201720/12/2010Nyelv:
Angol
Változat:
13/01/2017
Fájlméret:
470 KB
Fájlnév:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN HU 06/08/2018Nyelv:
Angol
Változat:
06/08/2018
Fájlméret:
168 KB
Fájlnév:
XA01761FEN_0118.pdf
-