Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Fast-responding temperature measurement in polymerization

Thermowell for safety-critical applications

Many reactions in the chemical industry are exothermic, meaning they release heat during the process. Controlling these reactions is crucial to prevent overheating and potential hazards. One example is polymerization, which is used to produce materials like plastics, synthetic fibers, adhesives, resins. To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.

Chemical industry, polymerization process

Benefits

  • Improved response time: significantly reduced response time, improving safety and efficiency.

  • Increased safety: faster response time allows faster detection of critical temperature changes, providing more time for corrective actions.

  • Energy savings and increased yield: improved temperature control allows processes to operate closer to safety limits, potentially saving energy and increasing production yield.

The challenge

In these safety-sensitive applications, rapid temperature changes must be monitored and controlled. One particularly critical scenario is the so called “runaway” reaction, where a linear temperature increase accelerations reaction speeds of the components. If detected in time, the reaction can be stopped either by injecting an inhibitor or by a sudden pressure release.

Our solution

The foundation is our universally applicable, modular industrial thermometer iTHERM ModuLine TM131, enhanced with the fast-responding thermowell QuickLink. In this design, the thermowell tip surrounding the sensor position is equipped with a material that offers two key advantages.

Kapcsolat

Érdekli a kínálatunk? Kérdése van az alkalmazásával kapcsolatban?

Kérjük ossza meg velünk a részleteket minél pontosabban, hogy válaszunk a lehető legpontosabb lehessen.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható