Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquiphant FTL31 - Vibronic point level detection

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL31

Point level switch for liquids in compact design with stainless steel housing

FTL31
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    -40 °C ... 150 °C
    (-40 °F ... 302 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 40 bar
    (Vacuum ... 580 psi)

  • Min. density of medium

    >0,7g/cm³
    (>0,5g/cm³ optional)

Alkalmazási terület

Liquiphant FTL31 is a point level switch for liquids. The FTL31 is designed for industrial applications in all industries, mainly the machinery industry. The Liquiphant is used for overfill protection or pump dry-run protection in cleaning systems. The IO-Link capability allows easy parameter setting.
Compact:
- Smallest vibronic sensor in the market
Safe:
- Continuous self-monitoring
-Reliable switching independent of media properties
Easy:
- No calibration
- Plug & play
- IO-Link connectivity

Point level switch in compact design with stainless steel housing.

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to 580psi)

  • Surface roughness: 3.2µm

  • Overfill protection and leakage detection WHG, marine approvals, final inspection report

Előnyök

  • Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability. The self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss.

  • Independent of changing media properties an accurate switching point is offered. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools

  • A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles

  • No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary

  • Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability

  • A modular design offers different process temperatures and the widest variety of process connections and accessories in the market to fit every application

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products