Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 43 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft),
Solids: 15 m (50 ft) -
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Alkalmazási terület
The FDU93 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +43psi)
Maximum measuring range: Liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft)
Blocking distance: 0.6m (2ft)
International explosion protection certificates
Előnyök
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
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
FAU40 beigazító egység
Beépítési kiegészítő ultrahangos vagy mikrohullámú érzékelőkhöz
kábelcsatlakozássalEN HU 01/03/202106/09/200501/07/2003Nyelv:
Magyar
Változat:
01/03/2021
Fájlméret:
448.1 KB
Fájlnév:
TI00179FHU_1021.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN HU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2018
Fájlméret:
1013 KB
Fájlnév:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Prosonic S FDU93
Ultrahangos méréstechnika
EN HU 27/03/202614/09/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
27/03/2026
Fájlméret:
697.6 KB
Fájlnév:
TI01473FHU_0226-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN HU 10/05/202101/08/201605/03/2012Nyelv:
Angol
Változat:
10/05/2021
Fájlméret:
495.5 KB
Fájlnév:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
416.7 KB
Fájlnév:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
429.4 KB
Fájlnév:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN HU 11/07/202226/03/2018Nyelv:
Angol
Változat:
11/07/2022
Fájlméret:
400 KB
Fájlnév:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C DcEN HU 27/09/202113/04/201621/11/201301/05/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
27/09/2021
Fájlméret:
422.8 KB
Fájlnév:
XA00609FHU_0421.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T5 Gb
Ex ma IIC T6 Gb
Ex tD A20/21 IP65 T*EN HU 10/05/202101/08/201605/03/2012Nyelv:
Angol
Változat:
10/05/2021
Fájlméret:
519.5 KB
Fájlnév:
XA00665FEN_0321.pdf
-