Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 105 °C
(-40 °F ... 221 °F)
30 min: 135 °C / 275 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 10 m (33 ft),
Solids: 5 m (16 ft) -
Main wetted parts
316L (fully welded IP68 / NEMA 6P)
Alkalmazási terület
The FDU91F ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Fully welded 316L with hygienic process connection available. Maximum measuring range in liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft).
Continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles or in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Used in measurements in low structural heights.
Process connections: Thread, Tri-Clamp
Temperature: -40 to +105°C (-40 to +221°F)
Pressure: 0.7 to 4bar (10 to 58psi)
Max. measuring range: Liquids 10m (33ft), solids 5m (16ft)
Blocking distance: 0.3m (1ft)
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Előnyök
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded sensors (316L, 1.4404, 1.4435) for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Hygienic process connections available
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
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN HU 27/08/202418/05/2022Nyelv:
Angol
Változat:
27/08/2024
Fájlméret:
496.2 KB
Fájlnév:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
FAU40 beigazító egység
Beépítési kiegészítő ultrahangos vagy mikrohullámú érzékelőkhöz
kábelcsatlakozássalEN HU 01/03/202106/09/200501/07/2003Nyelv:
Magyar
Változat:
01/03/2021
Fájlméret:
448.1 KB
Fájlnév:
TI00179FHU_1021.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN HU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2018
Fájlméret:
1013 KB
Fájlnév:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Prosonic S FDU91F
Ultrahangos méréstechnika
EN HU 27/03/202614/09/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
27/03/2026
Fájlméret:
744.9 KB
Fájlnév:
TI01471FHU_0226-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN HU 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Nyelv:
Magyar
Változat:
14/06/2021
Fájlméret:
408.5 KB
Fájlnév:
XA00321FHU_1521.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
401.3 KB
Fájlnév:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
416.7 KB
Fájlnév:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
429.4 KB
Fájlnév:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
413.2 KB
Fájlnév:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-