Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
up to 0.4 mm
-
Process temperature
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
up to 25 bar (363 psi) abs
-
Max. measurement distance
47 m (154 ft)
-
Main wetted parts
316L, AlloyC276, PTFE
Alkalmazási terület
The intelligent tank gauge Proservo NMS81 is designed for high accuracy liquid level measurement in custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. It fulfills the exact demands of tank inventory management and loss control and is optimized in regards of total cost saving and safe operation.
For high accuracy custody transfer measurement in crude oil, gasoline, diesel, petrochemicals and chemicals.
Process connections: Flanges
Temperature: -200 to +200°C (-328 to +392°F)
Pressure: 0 to +25bar (0 to +362psi)
Maximum measuring range: 47m (154ft)
Accuracy: ±0.4mm (±0.02")
International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL
Előnyök
-
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety
-
Maximum reliability through accuracy up to ±0.4mm (± 0.02")
-
Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS
-
Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications
-
Superior corrosion resistance with 316L materials in the process compatible with sour applications such as crude oil
-
Measurement of interfaces between up to three liquid layers, tank bottom, spot, and profile densities
-
Best fit for LNG/LPG applications without influence of dc value or Boil Off Gas
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
TI Proservo NMS81
Tank Gauging
EN HU 27/12/202425/10/202310/11/202205/08/202013/07/2018Nyelv:
Angol
Változat:
27/12/2024
Fájlméret:
6.1 MB
Fájlnév:
TI01249GEN_0824-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Proservo NMS81
Tank Gauging
EN HU 27/12/202425/10/202310/11/202205/08/202013/07/2018Nyelv:
Angol
Változat:
27/12/2024
Fájlméret:
14.4 MB
Fájlnév:
BA01459GEN_0824-00.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
GP Proservo NMS81
Tank Gauging
EN HU 27/12/202410/10/202317/02/202320/07/201829/06/2017Nyelv:
Angol
Változat:
27/12/2024
Fájlméret:
4.6 MB
Fájlnév:
GP01077GEN_0624-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Proservo NMS81
Tartálymérés
EN HU 27/12/202431/10/202310/11/202205/08/202030/07/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
27/12/2024
Fájlméret:
7.6 MB
Fájlnév:
KA01203GHU_0724-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
O-ring, Servo Installation Instructions
Proservo NMS8x
EN HU 24/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
24/10/2017
Fájlméret:
3.2 MB
Fájlnév:
EA01235GF3_0117.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN HU 30/09/201730/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2017
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN HU 28/02/201830/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
28/02/2018
Fájlméret:
404 KB
Fájlnév:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN HU 30/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
30/11/2016
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN HU 30/11/2016Nyelv:
Angol
Változat:
30/11/2016
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN HU 30/10/201719/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
30/10/2017
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
EA01225GF3_0317.pdf
-