Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
max. 400°C (752°F) (diptube)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any (diptube)
-
Main wetted parts
Non- contact
Alkalmazási terület
The FQG63 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric level, density and interface measurement. The radiation is damped in all directions as long as the source container is switched off. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement. If the source is switched on and lowered down into the process tank, it emits the radiation into all directions.
Designed to hold the radioactive source during density and interface measurement.
Off-position: Radioactive source located in the source container and screens off radiation
On-position: Radioactive source with the flexible extension located in the protection pipe inside the process vessel
Activity: 137Cs to 185.0GBq (5000mCi), 60Co to 3.7GBq (100mCi)
Temperature: -52 to +400°C (-62 to +752°F)
Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)
Előnyök
Highest safety classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typical classification C66646)
Reliable measurement due to lightweight container and almost spherical design which provides optimized screening
Flexible installation length up to 30m (98ft)
Manually operated and padlock, cylinder lock or locking bolt for fixing the switching position
Switch status easily identified
Compact device that is easy to mount; adapter and centering flange for existing vessel flanges
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
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN HU 11/05/202024/02/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
11/05/2020
Fájlméret:
3.7 MB
Fájlnév:
TI00446FHU_1920.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Rope extension
Source container
FQG63, FQG74EN HU 10/04/202614/03/2025Nyelv:
Angol
Változat:
10/04/2026
Fájlméret:
2.1 MB
Fájlnév:
EA01509FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN HU 13/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
13/04/2012
Fájlméret:
331.5 KB
Fájlnév:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN HU 13/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
13/04/2012
Fájlméret:
286.3 KB
Fájlnév:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Tanúsítvány)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN HU 08/02/201920/06/201620/08/2015Nyelv:
Angol
Változat:
08/02/2019
Fájlméret:
6.1 MB
Fájlnév:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN HU 11/05/2017Nyelv:
Angol
Változat:
11/05/2017
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN HU 23/09/201306/03/201315/12/2010Nyelv:
Angol
Változat:
23/09/2013
Fájlméret:
557.2 KB
Fájlnév:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN HU 12/08/201511/08/2015Nyelv:
Angol
Változat:
12/08/2015
Fájlméret:
331 KB
Fájlnév:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN HU 15/04/202403/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
15/04/2024
Fájlméret:
806.1 KB
Fájlnév:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN HU 08/03/202417/01/201923/11/2015Nyelv:
Angol
Változat:
08/03/2024
Fájlméret:
3.1 MB
Fájlnév:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-