Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 2 mm (0.08 in)
-
Process temperature
-196...+200 °C
(-321...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...25 bar
(Vacuum...363 psi) -
Max. measurement distance
Standard: 40 m (131 ft)
With advanced dynamics: 60 m (197 ft) -
Main wetted parts
PTFE
Alkalmazási terület
For applications in aggressive liquids Micropilot FMR52 offers extraordinary advantages with its completely PTFE-filled and flush-mounted horn antenna. The FMR52 is also the sensor for hygiene-sensitive applications in the food and life sciences industry - ASME BPE, USP Class VI, 3-A and EHEDG approvals. Micropilot is used for continuous, non-contact level measurement of liquids, pastes and slurries. The measurement is not affected by changing media, temperature changes, gas blankets or vapors.
Flush-mounted, completely PTFE-encapsulated horn antenna.
Process connections: Flush-mounted with cladded flange, process connections for hygiene requirements (Tri-Clamp, 11851)
Temperature: -196 to +200°C (-320,8 to +392°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +362psi)
Maximum measuring range: 40m (131ft), 60m (197ft) for enhanced dynamics
Accuracy: ±2mm
K-band: 26GHz
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval
Előnyök
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy)
Reliable non-contact measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability even in the presence of obstructions in the vessel due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
World's easiest proof test concept for SIL and WHG saves time and cost
Videók
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Micropilot FMR51, FMR52
Free-space radar
EN HU 14/03/202524/07/202012/04/201815/12/201628/04/2016Nyelv:
Angol
Változat:
14/03/2025
Fájlméret:
3.9 MB
Fájlnév:
TI01040FEN_1125-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Operating Instructions
Free space radar
EN HU 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2018
Fájlméret:
3.7 MB
Fájlnév:
BA01125FEN_0418.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Operating Instructions
Free space radar
EN HU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2018
Fájlméret:
4.3 MB
Fájlnév:
BA01049FEN_0718.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Free space radar
EN HU 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2018
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA01121FEN_0418.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN HU 30/10/201415/04/2013Nyelv:
Angol
Változat:
30/10/2014
Fájlméret:
3.9 MB
Fájlnév:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN HU 16/07/201501/07/2013Nyelv:
Angol
Változat:
16/07/2015
Fájlméret:
2.8 MB
Fájlnév:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Eszközparaméter (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN HU 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Nyelv:
Angol
Változat:
28/04/2016
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Nyelv:
Magyar
Változat:
01/08/2022
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
KA01129FHU_0422-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Nyelv:
Magyar
Változat:
01/08/2022
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
KA01100FHU_0622-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Szabadon sugárzó radaros szintmérő
EN HU 01/08/202212/04/201801/07/2013Nyelv:
Magyar
Változat:
01/08/2022
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
KA01125FHU_0322-00.pdf
-