Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Process pressure / max. overpressure limit
0.5 bar to 1.5 bar (7 psi ... 22 psi)
-
Min. density of medium
>= 80 g/l
Alkalmazási terület
The Soliswitch FTE20 is a versatile rotary paddle point level switch that has been specially developed for bulk solid applications. Its compact design and high resistance enable reliable use even under demanding conditions. The device offers flexible mounting options and supports easy commissioning and adaptation to different material characteristics. In addition, integrated safety functions and international approvals ensure safe operation even in potentially explosive atmospheres.
The economical Soliswitch FTE20 rotary paddle point level switch is ideal for use in bulk solids
Thanks to its compact design and robust polymer housing, the sensor can be used flexibly in silos
It can be used reliably as a full, empty or demand indicator
Thanks to its construction and the materials used, the FTE20 is extremly robust and can withstand even the most demanding conditions
The sensor can be used in hazardous atmospheres with a risk of dust explosion
Előnyök
Overfill protection with automatic rotation monitoring
Optical rotation control for fast and easy checking during installation and troubleshooting
Extremely robust polymer housing with global Ex certificates for ATEX, IECEx, FM, UK CA und INMETRO
Quick ordering, easy configuration, and commissioning
Tool-free adjustment to the weight of the bulk solids
Housing can be rotated up to 360° for optimal alignment after installation
Resistance coupling element for line break and short-circuit monitoring as optional accessories
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
TI Soliswitch FTE20
Angol változat - 08/2025
Rotary paddle level switch
EN HU 25/08/202531/01/202331/05/202224/12/201919/11/2015Nyelv:
Angol
Változat:
25/08/2025
Fájlméret:
2.7 MB
Fájlnév:
TI01047FEN_1025-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Soliswitch FTE20
Rotary paddle level switch
EN HU 25/08/202531/01/202331/05/202224/12/201919/11/2015Nyelv:
Angol
Változat:
25/08/2025
Fájlméret:
2.7 MB
Fájlnév:
TI01047FEN_1025-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Soliswitch FTE20
Forgólapátos szintkapcsoló
EN HU 25/08/202531/01/202331/05/202224/12/201920/11/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
25/08/2025
Fájlméret:
3.6 MB
Fájlnév:
BA01069FHU_0925-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Wetterschutzhaube FTEx0
Einbauanleitung für Wetterschutzhaube FTEx0
EN HU 05/12/2025Nyelv:
Angol
Változat:
05/12/2025
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
71402058.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Seilverlängerung
Einbauanleitung für Seilverlängerung
EN HU 05/12/2025Nyelv:
Angol
Változat:
05/12/2025
Fájlméret:
111.7 KB
Fájlnév:
71570367.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Seilverlängerung FTE20
Einbauanleitung für die Seilverlängerung FTE20
EN HU 30/03/2026Nyelv:
Angol
Változat:
30/03/2026
Fájlméret:
111.7 KB
Fájlnév:
71570367.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Soliswitch FTE20
Rotary paddle point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da
Ex tb IIIC T110 °C DbEN HU 13/04/202628/09/202216/08/2021Nyelv:
Angol
Változat:
13/04/2026
Fájlméret:
655.3 KB
Fájlnév:
XA02685FEN_0326-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Soliswitch FTE20
Egypontos szintkapcsoló
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (Ház)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (Folyamat)EN HU 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
25/03/2024
Fájlméret:
553.8 KB
Fájlnév:
XA01034FHU_0624-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN HU 06/03/202416/07/201507/07/2014Nyelv:
Angol
Változat:
06/03/2024
Fájlméret:
376.6 KB
Fájlnév:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
FTE20
Преобразователь
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХNyelv:
Orosz
Változat:
04/01/2021
Fájlméret:
287.5 KB
Fájlnév:
XA02355FRU_0121.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-