Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Loop-powered process indicator RIA16 for field mounting

RIA16 process indicator

Loop-powered Ex ia process indicator as field device for 4 to 20 mA signals, HART® transparent

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Display

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Alkalmazási terület

The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. A bar graph indicates the value graphically for a quick process overview. An editable plain text field displays further information like engineering unit or TAG. Limit value infringement is also signalized and an open collector can be switched. The indicator is powered directly from the 4...20 mA loop and doesn't need a separate power supply. For applications in hazardous areas the device is available with Ex approvals.

Microcontroller controlled process indicator with field housing and illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.

Előnyök

  • Display of 4 to 20 mA measured values

  • 5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight

  • No external power supply required

  • Versions: Fiber glass reinforced plastic respectively aluminum for Ex-applications

  • Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box

  • International approvals; marine approval

  • Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products