Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
-50°C ... 400°C
(-58°F ... 752°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 10 bar
(Vacuum ... 145 psi)
Alkalmazási terület
Solicap FTI77 is a partly insulated sword/rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability due to its active build-up compensation and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used in applications with very high lateral loads (up to 800Nm, sword version), high temperatures and abrasive media.
For applications with very high lateral loads (up to 800Nm for sword version) and in applications with abrasive media.
Process connections: Flanges and threads
Measurement range: 200 to 20,000mm (20 to 787")
Temperature: -50 to +400°C (-58 to +752°F)
Pressure: -1 to +10bar (-14.5 to +145psi)
International explosion protection certificates, SIL
Előnyök
Highest safety and reliability due to extremely robust design for harsh process conditions
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button
Cost-effective, reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo
Active build-up compensation for bulk solids with caking tendency
Use in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3
Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten sword model and rope model
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
TI Solicap S FTI77
Capacitance
EN HU 14/02/202525/09/2023Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2025
Fájlméret:
1.5 MB
Fájlnév:
TI01561FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Solicap S - FTI77 Technische Information
Robust point level switch for applications with bulk solids and very
high temperaturesEN HU 05/03/201027/04/200914/04/2009Nyelv:
Angol
Változat:
05/03/2010
Fájlméret:
2.2 MB
Fájlnév:
TI433FEN_0110.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Solicap S FTI77 Operating Instruction
Capacitive point level switch
EN HU 28/10/201505/03/201027/04/200914/04/2009Nyelv:
Angol
Változat:
28/10/2015
Fájlméret:
2.4 MB
Fájlnév:
BA00381FEN_13.15.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Solicap S FTI77
Capacitance
EN HU 05/09/202425/09/2023Nyelv:
Angol
Változat:
05/09/2024
Fájlméret:
2.9 MB
Fájlnév:
BA02078FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN HU 19/05/2021Nyelv:
Angol
Változat:
19/05/2021
Fájlméret:
136.9 KB
Fájlnév:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Solicap S FTI77
电容料位开关
Nyelv:
Kínai
Változat:
01/09/2021
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
KA01490FZH_0120-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Electronic insert FEI5x Installation Instruction
Liquicap M, Solicap M/S
EN HU 05/04/2013Nyelv:
Angol
Változat:
05/04/2013
Fájlméret:
643.1 KB
Fájlnév:
EA01077FA2_0113.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Solicap S FTI77
ATEX:
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbEN HU 15/02/202115/04/201601/04/201501/01/201001/03/2009Nyelv:
Magyar
Változat:
15/02/2021
Fájlméret:
446.8 KB
Fájlnév:
XA00486FHU_1520.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Solicap S FTI77
Ex ia IIIC T80°C T<sub>500</sub>130°C Da
Ex ia/tb IIIC T90°C Da/Db
Ех ia/tc IIIC T90°C Da/DcEN HU 04/07/202211/04/202213/06/2018Nyelv:
Angol
Változat:
04/07/2022
Fájlméret:
439.3 KB
Fájlnév:
XA01654FEN_0322-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Solicap S FTI77
II 1 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da
II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C T<sub>200</sub> 130°C Da/Db
II 1/2 D Ex ia/tb IIIC T90°C Da/DbNyelv:
Angol
Változat:
05/07/2021
Fájlméret:
439.3 KB
Fájlnév:
XA02556FEN_0121-00.pdf
-