Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
-50°C ... 180°C
(-58°F ... 356°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 25 bar
(Vacuum ... 362 psi)
Alkalmazási terület
Solicap FTI56 is a fully/partly insulated and robust rope probe for point level detection of fine-grained to coarse-grained bulk solids. It offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to numerous certificates and approvals. Due to its robust construction, it can also be used to provide accurate measurements in applications with very high tensile loads up to 60kN.
For applications with very high tensile loads up to 60kN. Fieldgate and Solicap represent a solution for material provisioning and logistical optimization (inventory control).
Process connections: Flanges and threads
Measurement range: 500 to 22,000mm (20 to 866")
Temperature: -50 to +180°C (-58 to +356°F)
Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +363psi)
International explosion protection certificates, SIL
Előnyök
Extremely robust design for harsh process conditions
Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration is performed at the press of a button
Universal application thanks to wide range of certificates and approvals
Two-stage overvoltage protection against static discharges from the silo
Increased safety due to permanent automatic monitoring of electronics
Reduction in storage costs thanks to easy-to-shorten rod model (for partial insulation) and rope model (for partial and full insulation)
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
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN HU 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Nyelv:
Angol
Változat:
26/10/2015
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Solicap M FTI56
Capacitance
EN HU 14/02/202525/09/2023Nyelv:
Angol
Változat:
14/02/2025
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
TI01557FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Solicap M FTI56
Capacitance
EN HU 05/09/202425/09/2023Nyelv:
Angol
Változat:
05/09/2024
Fájlméret:
2.6 MB
Fájlnév:
BA02034FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Operating Manual
Capacitive point level switch
EN HU 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Nyelv:
Angol
Változat:
26/10/2015
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
BA00300FEN_13.15.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77EN HU 19/05/2021Nyelv:
Angol
Változat:
19/05/2021
Fájlméret:
136.9 KB
Fájlnév:
KA00658FA2_0510.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN HU 11/08/201409/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
11/08/2014
Fájlméret:
164.3 KB
Fájlnév:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN HU 11/08/201409/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
11/08/2014
Fájlméret:
134.4 KB
Fájlnév:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN HU 24/02/202215/08/201409/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
24/02/2022
Fájlméret:
119 KB
Fájlnév:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN HU 09/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
09/08/2012
Fájlméret:
158.7 KB
Fájlnév:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN HU 11/08/201416/01/201409/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
11/08/2014
Fájlméret:
136.4 KB
Fájlnév:
EA01047FA2_0314.pdf
-