Specifikációk áttekintése
-
Output / communication
connection to Netilion Cloud Platform:
Ethernet; radio communication -
Ingress protection
depending on Liquiline platform product
Alkalmazási terület
The Liquiline Edge Module CYY7 enables extensive data transfer from the measuring point (even from barely accessible infrastructures) to Netilion. Thus, it simplifies maintenance by providing constant remote overview of measurement values, by offering additional insights of process data, and by enabling the use of IIoT applications. It is easy-use as it is a plug-in module that communicates independently of the present architecture and fieldbus.
The Liquiline Edge Module CYY7 is suitable for all industries and their utilities and can be embedded to devices of the Liquiline platform:
Előnyök
Connection to Netilion: The device continuously transfers data from the measuring point to the cloud-based IIoT ecosystem Netilion. Thereby, it enables you to get remote data overview and make best use of your data and of IIoT applications.
Saving time and money: With the unlocked data in Netilion, you can empower your field: have constant data overview from everywhere, monitor the health of devices and simplify maintenance, e.g. by receiving alerts for critical values.
Simple installation and seamless integration: The plug-in device is space-saving and communicates independently of whatever architecture and fieldbus system you use. An intuitive wizard simplifies commissioning.
Cybersecurity: The high security standards of the Liquiline Edge Module CYY7 keep your data safe and secured. It features a unique security concept that prevents intrusion into the process.
Order options to best suit your needs: The module is available either as a feature when ordering a new transmitter or as an upgrade to an installed Liquiline platform (transmitter, sampler or analyzer) as well as in radio or Ethernet variant.
Extended választék
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Liquiline Edge Module CYY7
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
EN HU 16/10/202524/02/2025Nyelv:
Angol
Változat:
16/10/2025
Fájlméret:
1.8 MB
Fájlnév:
BA02425CEN_0325-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
EA Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)
EN HU 22/10/202517/04/202519/03/2025Nyelv:
Angol
Változat:
22/10/2025
Fájlméret:
437.6 KB
Fájlnév:
EA01534CEN_0425-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR)
EN HU 20/02/202628/05/202517/02/2025Nyelv:
Angol
Változat:
20/02/2026
Fájlméret:
975.9 KB
Fájlnév:
SD03390CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD CYY7
Kit CYY7 edge module EMR antenna
EN HU 11/03/202524/01/2025Nyelv:
Angol
Változat:
11/03/2025
Fájlméret:
519.5 KB
Fájlnév:
SD03374CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Liquiline edge module CYY7
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)EN HU 11/12/2024Nyelv:
Angol
Változat:
11/12/2024
Fájlméret:
626.8 KB
Fájlnév:
SD03377CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Esettanulmány (CS)
Zum Wohl der Fische
Echtzeitüberwachung für optimale Bedingungen
Nyelv:
Német
Változat:
17/12/2025
Fájlméret:
429.1 KB
Fájlnév:
CS02006C_Zum Wohl der Fische_CYY7.pdf
-
-
-
Innováció (IN)
Von der Messstelle bis zu Netilion
Tauchen Sie tiefer in Ihre Prozessdaten ein,
indem Sie Ihre Messwerte ständig
im Blick habenNyelv:
Német
Változat:
04/03/2025
Fájlméret:
9.5 MB
Fájlnév:
IN01431CDE_Liquiline Edge Module_CYY7_eBrochure.pdf
-
-
-
Innováció (IN)
From the measuring point to Netilion
Dive deeper in your process data by having
a constant remote overview of your
measured valuesNyelv:
Angol
Változat:
27/02/2025
Fájlméret:
9.6 MB
Fájlnév:
IN01431CEN_Liquiline_Edge_Module_CYY7_eBrochure.pdf
-
-
-
Firmware flash fájl
Firmware flash file - Liquiline Edge Module - Cellular Radio
Endress+Hauser, Field Device, None
Nyelv:
Language neutral
Változat:
10/12/2025
Fájlméret:
239.7 MB
Fájlnév:
EH_CR_AN_LiquilineEdgeModule_0x4000_n.a._FW01.00.02-3308.zip
-