From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
In-line monitoring of metabolites during fermentation processes with Raman spectroscopy
The results
Safe operation and time saving thanks to in-line process monitoring of metabolites without the need for offline sampling
Improved process control leading to optimised production and increased yield
Complete packaged solution for fermentation
While on-line monitoring the bioprocess I could pinpoint a time when bacteria switched from one carbon source to the other – the optimal time point to introduce feed and ultimately increase yield.
PhD Adriana Lepur, Head of Microbiology Laboratory
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb, Croatia
The customer challenge
A typical indicator of fermentation progress is the lack of dissolved oxygen in the media which gives an estimation of the process duration. Optical density and metabolites may also be monitored for a better insight into the process. Concentration of metabolites would usually be measured off-line with time consuming chromatographic techniques and therefore would require samples. This can also bring a potential risk of contamination and lead to the loss of a valuable batch.
Our solution
Nicro combined their competencies together with BIOCentre and Endress+Hauser to provide a complete packaged solution for fermentation processes. It includes:
Engineering and design of complete fermentation system from Nicro
A Raman Rxn analyzer and Rxn-45 probe from Endress+Hauser
Analytical Services from BIOCentre supported by S-PACT modelling services
Kapcsolat
Érdekli a kínálatunk? Kérdése van az alkalmazásával kapcsolatban?
A vizet, italokat, tejtermékeket, vegyszereket vagy gyógyszereket minden nap elemezni kell. Válassza ki átfogó termékválasztékunkból az Ön folyamatigényeinek leginkább megfelelő eszközt.
Gyorsítsa fel velünk a laboratóriumtól a gyártásig vezető utat, minimalizálva a kockázatot minden lépésnél
Nicro
Nicro is a Croatian company whose tailored bioreactors propelled the rise of pharma, biotech, food and chemical industries in the region.
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .