Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Olaj- és gázipar: Az energiaátállás elősegítése a nettó nulla kibocsátás elérése érdekében

A jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak megfelelő, széles körű innovatív mérési technológiák portfóliója

Közelkép egy mérnökről az olajfinomító előtt

Partnerkapcsolat a sikere érdekében

Az üzemek rendelkezésre állása, biztonsága és hatékonysága régóta létfontosságú az olaj- és gáziparban. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének és a dekarbonizációs célok elérésének kihívása további dimenziót adott az iparágnak. Az energetikai átállás és a digitális átalakulás átalakítja az iparágat. Műszereink, szolgáltatásaink és megoldásaink széles skálájával, valamint mélyreható iparági szakértelmünkkel lehetővé tesszük a folyamatok fejlesztését, a működés megbízhatóságának és a nettó nulla kibocsátási célok elérése érdekében.

Fenntarthatóság és megfelelés

A fenntarthatóság támogatása és a szabályozási előírások betartásának biztosítása

Széles körű portfóliónk a globális energetikai átállásra és a digitális transzformációra összpontosít. Minden adat ellenőrzött, átadási bizonyítékkal ellátott és biztonságos. Egyedülállóak vagyunk a pontos és megbízható mennyiségi, minőségi és összetételi mérések biztosításában. Elkötelezettek vagyunk a dekarbonizáció, az éghajlati célok és a fenntarthatósági kezdeményezések iránt.

Biztonság

Az üzem biztonságának és működési hatékonyságának biztosítása

Kínálatunk egyszerűsíti az eszközök életciklusának kezelését és minimalizálja a kockázatokat azáltal, hogy megfelel a biztonsági szabványoknak. Szükségleteihez igazodó, széles körű technológiákat kínálunk, amelyek biztosítják a nemzetközi szabványok és előírások betartását. Tanácsadói tevékenységünk keretében megosztjuk szakértelmünket, prioritásként kezeljük a kiberbiztonságot, és a legújabb technológiákat és szabványokat alkalmazzuk.

Üzem teljesítménye

Az optimális teljesítmény és rendelkezésre állás biztosítása

Készülékeink diagnosztikai adatokat és valós idejű információkat szolgáltatnak a prediktív karbantartáshoz és a folyamatok megértéséhez. Nyílt protokollokat kínálunk, és digitális, zökkenőmentes kapcsolatot biztosítunk. Készülékeinket extrém körülmények között teszteltük, és globális referenciákkal rendelkeznek. Páratlan kalibrálási képességeink nemzetközi szabványokhoz igazodnak.

Esettanulmányok

Ismerje meg ügyfeleink sikertörténeteit

Iparági portfólió

Optimalizálja folyamatait egy megbízható, teljes portfólióval rendelkező partnerrel

Egy partner. Egy portfólió. Műszereink segítségével javíthatja a hatékonyságot, fenntarthatja a biztonságot és támogathatja a fenntarthatóságot – a folyamat minden lépése során.

Solutions

Folyamatmegoldások az olaj- és gázipar számára

Fedezze fel az üzem teljesítményének maximalizálására és a termelékenység növelésére terveztek folyamatmegoldásokat.

Real‑time CCUS measurement & verification

Unlock the Future of Carbon Capture: precise, reliable, and tailored for dense phase applications

Read more

Continuous emission monitoring solutions to ensure compliance

From stand-alone devices to complete analyzer solutions

További információk

Solutions to optimize the NOx abatement in industrial flue gases

Fast and reliable measures to optimize processes and ensure compliance with emission limit regulations

További információk

Data collection and transmission at Oil and Gas terminals

Improving everything from inventory transparency to logistics at your Oil and Gas terminal

További információk

Metering skid for loading and unloading

Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.

Read more

Wastewater effluent monitoring systems for all industries

Learn more about our robust, turnkey wastewater monitoring systems with smart maintenance that help you comply with your legal and contractual limits.

Read more

Tank gauging system

Enhance your bulk liquid custody transfer and storage with Endress+Hauser tank gauging solutions.

Read more

Mass flow meter bunkering systems for marine fuels

Vast quantities of bunker oil are pumped into the fuel tanks of vessels daily. Even the slightest measurement inaccuracy causes shortages in the "cash register". Our solution provides transparency.

Read more

Steam and Water Analysis System (SWAS)

Do you know the smartest way to protect your water/steam cycle from impurity? Check out our SWAS solutions for power plants and boilers with all the technology for monitoring water quality.

Read more

World-class LNG tank gauging for liquified gas

Tank gauging and operational safety for LNG inventory management

Read more about Tank Gauging for Liquified Gas

Inventory monitoring of liquids

Learn how Endress+Hauser inventory monitoring solutions help you manage stocks of raw materials or bulk end products at multiple sites

Read more

Safe water monitoring for industrial processes

Achieve efficient, simple and safe water quality monitoring for industrial processes with Endress+Hauser turnkey solutions.

Read more

H2S analyzer for natural gas sweetening

Discover how Endress+Hauser H2S and CO2 analyzer solutions bring efficiency, lower costs, and greater long-term operational stability to the gas sweetening processes of the oil and gas industry.

Read more

Moisture analyzer for natural gas glycol dehydration

See how the fast, reliable measurements of our TDLAS H2O analyzer enhance gas dehydration processes, sustaining compliance to quality specifications with increased throughput, safety, and efficiency.

Read more

Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers

Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.

Read more

LNG composition measurement in truck loading

Find out how Raman measurement overcomes challenges to deliver consistently fast and accurate readings during LNG truck loading.

További információk

LNG composition measurement for baseload custody transfer

Learn how to accurately measure LNG composition during critical baseload custody transfers with reduced OPEX.

További információk

Detection of H2S in natural gas pipelines

Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.

További információk

Detection of H2O in molecular sieve dryers

Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.

További információk

LNG composition measurement in tank run-down

Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.

További információk

Monitoring the asset health status

Increase instruments uptime by having all information in one place — the key to avoid unplanned interruptions.

Read more

Purpose-built LNG bunkering solution

Discover our solution for efficient, safe and real-time metering of LNG bunkering from bunker ships, barges, and vessels.

További információk

Steam and water analysis system (SWAS) for marine boilers 

How do you ensure a reliable operation of your auxiliary boiler? Discover our robust steam and water analysis system (SWAS) for Marine applications. 

További információk

Ajánlott termékek

Új, funkcionális innovációk az üzemekhez

Végjegyzetek

Szeretne többet megtudni?