Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Vibronic point level detection

Point level switches in liquids and solids

Vibronic point level detection
21 Termékek
Szűrő X icon

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: FTL51
Név: Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 9/2021
Rendelhető: 2/2028
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 5/2031
Javítás: not applicable
Új alternatíva: FTL51B
Karbantartási tanácsok:

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: FTL51C
Név: Vibronic Point level detection Liquiphant FTL51C
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 9/2021
Rendelhető: 2/2028
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 5/2031
Javítás: not applicable
Új alternatíva: FTL62
Karbantartási tanácsok:

Vibronic point level detection

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About vibronic point level detection

Vibronic point level detection offers safe overfill prevention in liquids and bulk solids in every industry. The second line of defense guarantees the highest degree of safety and availability of the switches. Liquiphant stands for reliable switching unaffected by: changing media properties, turbulences, foam, vibrations or build-up. In silos containing fine-grained or powdery solids Soliphant is the perfect match. For more information click on the button below.

Vibronic devices perfectly fit for numerous liquid applications from simple operational point level detection (min. and max. control), certified leakage monitoring and overfill prevention through to protective equipment in plant parts subject so Safety Integrity Levels (SIL 2/3). For applications in powdery or lumpy bulk solids the vibronic devices can also be used in hazardous areas, typically in primaries, the chemical or the food industry.

Vibronic point level detection: Measuring Principle

For point level detection in liquids a sensor in form of a tuning fork is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The oscillating frequency changes as the fork enters the medium. The change is analyzed and translated into a switching signal.

In solids a one-rod sensor is excited at its resonant frequency. The drive works piezoelectrically. The amplitude changes as the fork enters the medium. The change is also analyzed and translated into a switching signal.

Benefits

  • Unaffected by media
  • Unaffected by media properties
  • Easy installation and ready for use without calibration
  • Self-monitoring
  • No wear and tear, maintenance-free