Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Prosonic FMU41 - Ultrasonic measurement

Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU41

Cost effective device for sophisticated level measurement in liquids and bulk solids for up to 8m

FMU41
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    +/- 2 mm or +/- 0,2 % of set measuring range 1)

  • Process temperature

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Max. measurement distance

    Liquids: 8 m (26 ft),
    Solids: 3.5 m (11 ft)

  • Main wetted parts

    PVDF

Alkalmazási terület

The Prosonic FMU41 sensor is suited for non-contact level measurement in fluids, pastes, coarse bulk material and flow measurement in open channels or at weirs. The two-wire or four-wire compact transmitter can be used in applications with storage tanks, agitators, on stockpiles and conveyor belts. The envelope curve can be shown on the on-site display for simple diagnosis. Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured value into any unit of length, volume or flow rate.

Two-wire or four wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

  • Process connection: Thread

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)

  • Maximum measuring distance: Liquids 8m (26ft), Solids 3.5m (11ft)

  • Blocking distance: Liquids and Solids 0.35m (1.15ft)

  • International explosion protection certificates

Előnyök

  • Reliable non-contact measurement

  • Quick and simple commissioning via menu-guided on-site operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

  • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

  • Hermetically sealed and potted sensor

  • Chemically resistant sensor out of PVDF

  • Calibration without filling or discharging

  • Integrated temperature sensor for automatic correction of the temperature dependent sound velocity

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható