Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Proservo NMS80 - Tank gauging instrument

Servo tank gauging instrument
Proservo NMS80

High precision servo measurement for liquid level, interface and density

NMS80
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    up to 0.4 mm

  • Process temperature

    -200°C...200°C
    (-328°F...392°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0,2...6 bar abs

  • Max. measurement distance

    36 m (118 ft)

  • Main wetted parts

    316L, AlloyC276, PTFE

Alkalmazási terület

The intelligent tank gauge Proservo NMS80 is designed for high accuracy liquid level measurement in custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. It fulfills the exact demands of tank inventory management and loss control and is optimized in regards of total cost saving and safe operation.

For high accuracy custody transfer measurement in crude oil, gasoline, diesel, petrochemicals and chemicals.

  • Process connections: Flanges

  • Temperature: -200 to +200°C (-328 to +392°F)

  • Pressure: 0 to +6bar (0 to +87psi)

  • Maximum measuring range: 36m (118ft)

  • Accuracy: ±0.4mm (±0.02")

  • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Előnyök

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety

  • Maximum reliability through accuracy up to ±0.4mm (±0.02")

  • Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS

  • Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications

  • Simplified installation and trouble-free operations due to easy connection to major DCS systems via open protocols

  • Measurement of interfaces between up to three liquid layers, tank bottom, spot, and profile densities

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható