Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Silopilot FMM50 - Electromechanical level measurement

Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM50

For continuous level measurement even in high bulk solids silos or bins

FMM50
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    +/- 5 cm

  • Process temperature

    -20°C ... +230°C
    (-4°F ... 446°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.8 ... 3 bar abs.
    (11.6psi ...43.5psi abs.)

  • Max. measurement distance

    90 m (295 ft)

  • Main wetted parts

    Aluminium, Steel, Stainless steel

Alkalmazási terület

Silopilot FMM50 is an electromechanical level system. Depending on the sensing weight, the level can be measured in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse-grained bulk solids or in tanks with liquids.

For level measurement in bunkers or silos for dusty, fine or coarse-grained bulk products, or in tanks containing liquids.

Előnyök

  • High reliability level measurement of powdery, fine-grained or coarse-grained bulk solids

  • Safe measurements in extremely dusty environments

  • Fully electronic digital minimum fail-safe control, therefore no running down of the sensor weight into the silo outlet and no risk to the conveying systems

  • Quick menu-guided local operation using a 4-line text display

  • High performance three-phase engine (traction power up to 500N) using a single-phase supply voltage by employment of a converter, therefore simple electric supply

  • Optional design with certification for application in areas subject to dust explosion hazard zones 20, 21 and 22 (measuring zone) or zones 21 and 22 (device zone), category 1/2D

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható