Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquipoint FTW23 - Capacitance point level

Capacitance
Point level detection
Liquipoint FTW23

Cost effective point level switch for water-based liquids

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
5 éves garancia

Megbízhatóságra tervezve

Alapválogatású műszereink meghosszabbított, 5 éves garanciával rendelkeznek – ez egyértelmű jele annak, hogy bízunk hosszú távú megbízhatóságukban és teljesítményükben.

Garanciális esetben gyors cserefolyamatra és minimális adminisztrációra számíthat – ez nyugalmat biztosít a legfontosabb pillanatokban, és segít a zavartalan működés fenntartásában.

A garanciális feltételek érvényesek

A meghosszabbított garancia bizonyos feltételekhez kötött. A részletekért kérjük, tekintse meg a helyileg alkalmazandó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF).

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    Standard:
    -20 ... 100°C
    Cleaning:
    -20 ... 135°C for 1h
    -4 ... 275F for 1h

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 16 bar
    Vacuum ....232 psi

Alkalmazási terület

The Liquipoint FTW23 is developed and built for the food industry and meets all international hygiene requirements. The device also fits perfectly for industrial applications in all industries. It is intended for use in applications in liquid media without build-up. The IO-Link capability allows easy parameter setting.

For use in storage tanks, mixing vessels and pipes. For water-based liquids; Ex works for media with dielectric constant > 20, with adjustment via IO-Link for media with dielectric constant > 1.5 discernible.

  • Process connections: Threads

  • Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F), CIP/SIP to 135°C (275°F) for 1 hour

  • Pressure: -1 to 16bar abs (-14.5 to 232psi)

  • Hygienic certificates

Előnyök

  • Easy installation thanks to compact design, even in tight conditions or where access is restricted

  • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools

  • CIP and SIP cleanability ensured - up to protection class IP 69

  • Individual adjustment to each medium not necessary

  • LED display for on-site function check

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products