Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product photo of the KFOC1B Raman fiber-optic cable with EO connector and Rxn-10 probe

KFOC1B Raman fiber-optic cable

Next-generation Raman fiber optics offering enhanced certifications and flexibility to support easier installations

KFOC1B
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Alkalmazási terület

The new KFOC1B Raman fiber-optic cable is a next-generation model for Raman Rxn analyzers and probes. Building on the trusted KFOC1 Raman fiber-optic cable design, it integrates low-voltage interlocks and optical fibers into a single cULus-rated assembly. Engineered for lab and industrial use, it now offers enhanced safety and compliance. With a rugged electro-optical (EO) connector and flexible length options, it provides secure connections and simplifies remote installation.

  • Compatible with all Raman Rxn embedded analyzers and probes

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food & Beverage

Előnyök

  • Upgraded Communications Multipurpose Riser (CMR) certification for improved fire resistance and simplified regulatory compliance

  • Enhanced cable flexibility for easier routing and handling

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható