Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product photo KFOC1 Raman fiber cable with EO-to-EO male connectors

KFOC1 Raman fiber-optic cable

Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch

Alkalmazási terület

The KFOC1 Raman fiber-optic cable connects Raman analyzers and probes with a CSA-rated assembly combining optical and electrical interlock components. Rated for indoor/outdoor use, it ensures secure, protected connections. While this cable remains widely used, the new KFOC1B Raman fiber-optic cable model offers upgraded certification and enhanced flexibility. Both cables feature electro-optical (EO) connectors and come in various lengths with extensions for easy installation and remote analysis.

  • Used in Raman Rxn embedded analyzer installations

  • Supports remote analysis of both lab and process measurements

  • Used in a variety of industries: Life Sciences, Chemical, Oil & Gas, Food and Beverage

Előnyök

  • Simple plug and lock design

  • Integrated safety interlock to prevent laser exposure

  • Certified for hazardous area environments

  • Indoor/outdoor rated cable - flame retardant, fungus resistant, internal strength member

  • Available in different fiber lengths to meet your installation requirements

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható