Title

Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Raman-spektroszkópiai rendszerek

A kémiai összetétel megbízható optikai mérése

Raman-szonda in situ egy rozsdamentes acél bioreaktorban
25 Termékek
Rendezés szerint:
Szűrő

Kémiai összetétel mérése Raman-rendszerekkel

Termékkeresőnk segítségével megtalálhatja azokat a Raman-mérőeszközöket, amelyek leginkább megfelelnek egyedi igényeinek.

A Raman-spektroszkópiai rendszerekről

Az Endress+Hauser Raman-spektrométer rendszerei megbízható és pontos mérési adatokat szolgáltatnak, amelyek elengedhetetlenek a kritikus folyamatok biztonságának és hatékonyságának folyamatos nyomonkövetéséhez. Páratlan pontosságú kémiai és összetétel-elemzésre képes Raman-spektrométer rendszereink biztosítják a laboratóriumi munkához szükséges valós idejű, helyszíni (in situ) méréseket, ugyanakkor költséghatékony skálázhatóságot is kínálnak a termelési környezetbe történő átültetéshez. Fedezze fel átfogó termékválasztékunkat az alábbi termékkereső eszköz segítségével.

A megfelelő Raman-spektrométer rendszer kiválasztása

Az élettudományok, az élelmiszer- és italipar, a vegyipar, valamint az olaj- és gázipar területén egyaránt alkalmazott Raman-analizátorainkat és -szondáinkat úgy optimalizáltuk, hogy szilárd anyagok, folyadékok, gázok és zavaros közegek esetén is kiváló teljesítményt nyújtsanak, legyen szó laboratóriumi vagy folyamatkörnyezetről. A rendszerek az adott alkalmazásnak vagy üzemi környezetnek megfelelő Raman-mintavételi ponttal konfigurálhatók, így bármilyen telepítési környezetben megbízható kémiai elemzést tesznek lehetővé.

Raman Rxn termékportfólió

Raman Rxn analizátorok

  • Akár négy csatorna mérésére is konfigurálható
  • 532 nm, 785 nm, vagy 1000 nm hullámhossz
  • Felhasználóbarát beépített szoftver intuitív érintőképernyővel vagy webes felülettel
  • Egyszerű módszerátvitel a K+F/laboratóriumi környezetből a gyártási környezetbe
  • Tanúsítványok: CSA, ATEX és IECEx

Raman Rxn szondák és optikák

  • Rugalmas mérési lehetőségek – in-line, on-line vagy at-line
  • Kiváló minőségű, korrózióálló érintkezőanyagok
  • Érintésmentes és távoli mérések
  • Nem invazív, roncsolásmentes mintavétel

Egy Raman-rendszer összetevői

A Raman-rendszer négy elemből áll: egy analizátorból, szondákból, szoftverből és adatelemző egységből.

A Raman-analizátor a rendszer „szíve”, amely magában foglalja a lézert, a spektrométert és a beépített vezérlőt. A szondák jelentik a rendszer „szemét”, vagyis az ablakot a folyamatra. A szoftver a rendszer „agya”, amely vezérli az adatgenerálást. Az adatelemző komponens „fordítja le” a nyers adatokat értékes információkká. Ez a négy összetevő együttesen alkotja a teljes Raman-rendszert.

Előnyök

  • Beépített vezérlőszoftver: zökkenőmentes, valós idejű mérés in-line, on-line vagy at-line módon, éjjel-nappal, a hét minden napján, egész évben biztosított kapcsolattal.
  • Laboratóriumi és folyamatszintű skálázhatóság: mélyebb betekintés a folyamatokba és fokozott hatékonyság a termékminőség biztosítása érdekében, amikor a kémiai elemzést a laboratóriumból a termelési környezetbe helyezi át.
  • Mintavételi megoldások számos alkalmazási területre: hosszú távú mérési stabilitás a vegyipar, a polimergyártás, az olaj- és gázipar, az élelmiszer- és italipar, valamint a gyógyszeripar számára, továbbá biológiai folyamatok (sejttenyésztés, fermentáció és downstream folyamatok) in situ monitorozása.
  • Termékmintavétel mindenféle közeghez: speciális száloptikás mintavételi szondáinkkal lehetővé válik szilárd anyagok, folyadékok és gázok kémiai elemzése bármilyen telepítési környezetben.
  • Megbízható megfelelőségi és irányítási rendszerek: zökkenőmentes átállás a cGMP-szabványokra az egyetlen olyan vállalattal való együttműködés révén, amely Raman-folyamatok terén ISO 9001:2015 szerint bejegyzett, valamint ISO 14001:2015 és ANSI Z10-2012 szerint tanúsított.

Letöltések

Fedezzen fel további információforrásokat

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Letöltés
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Letöltés

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)