Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K
(-58...167 °F: <0,9 °F)
75...150 °C: <0,65 K
(167...302 °F: <1,2 °F) -
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Alkalmazási terület
Cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy installation and commissioning indicate modern process measuring technology. The temperature switch completely fulfills these requirements. Designed for the safe measurement and monitoring of process temperatures it can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output. Vibration-proof integrated thin-film sensors guarantee highest operational safety.
Temperature switch for the monitoring, display and control of process temperatures in a range from -50 to 150 °C (-58 to 302 °F). Thermophant T TTR 31- with thread connections or coupling.
Electronic versions:
One PNP switch output
Two PNP switch outputs
2 x PNP switch outputs or one PNP switch output and 4 to 20 mA output (active)
Előnyök
Integrated switching electronics for decentralized and economic process monitoring and control
High reproducibility and long-term stability
Function control and information on site thanks to LEDs and digital display
Long-term stable temperature sensor made of platinum (Pt100 class A as per IEC 60751)
High accuracy across the entire ambient temperature range and short response time
Operation and visualisation also with PC and FieldCare or ReadWin 2000 configuration software
DESINA-compliant
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Thermophant T TTR31, Thermophant T TTR35
Metric, compact RTD thermometer with switch output for industrial and hygienic applications
EN HU 29/12/202514/10/202004/10/201827/10/201522/05/2014Nyelv:
Angol
Változat:
29/12/2025
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
TI00105REN_1725-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Thermophant T TTR31, Thermophant T TTR35
Hőkapcsoló
EN HU 29/12/202515/10/202026/09/201810/08/201628/05/2014Nyelv:
Magyar
Változat:
29/12/2025
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA00229RHU_1725-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Temperature switch Thermophant T TTR31, TTR35 device release: 01.01. - 01.02.
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN HU 03/02/2005Nyelv:
Angol
Változat:
03/02/2005
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
Ba201ren.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
ReadWin® Quick Setup
Operating Manual
ReadWin® Quick Setup Temperature
PC SoftwareEN HU 02/02/2005Nyelv:
Angol
Változat:
02/02/2005
Fájlméret:
883.5 KB
Fájlnév:
Ba213ra2.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Operating manual Temperature Switch Thermophant T TTR 31, TTR 35
Temperature switch for the safe measurement, monitoring and control of
process temperaturesEN HU 17/05/2004Nyelv:
Angol
Változat:
17/05/2004
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
Ka174ren.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Kupplung für Anschlusskabel M12
Kupplung für Anschlusskabel M12
IP67,PG7, 4pol.M12, KabelkonfektionierungEN HU 21/04/2026Nyelv:
Angol
Változat:
21/04/2026
Fájlméret:
109 KB
Fájlnév:
71535693.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Nyelv:
French
Változat:
20/12/2019
Fájlméret:
60.9 MB
Fájlnév:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.8 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-