Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

A folyamatautomatizálás területén hatékony mérnöki és üzemtervezési munkákra törekszünk. Fontos a gyors indítás és üzembe helyezés, valamint a hatékony és minőségi termelés. A digitális átalakulás és az Ipar 4.0 értékes terepi adatokat használ fel a folyamatok optimalizálásához. A terepi szintű csatlakoztathatóság és adathozzáférés kulcsfontosságú. Eddig olyan korlátozások voltak, mint az alacsony sebesség, a korlátozott sávszélesség és az összetett protokollkonverziók.

A vezető szabványügyi szervezetek olyan jelentős ipari partnerekkel, mint az Endress+Hauser, együtt dolgoztak az Ethernet fejlett fizikai rétegének, az Ethernet-APL-nek a meghatározásán, amely megfelel a feldolgozóipar követelményeinek. Ez a technológia nyílt, jövőbiztos és felkészült az IIoT-re.

Az Ethernet-APL előnyei

Az Ethernet-APL segítségével a feldolgozóüzemek digitalizációja teljes mértékben lehetővé válik, és az előnyök az életciklus minden szakaszában érvényesülnek. Az Ethernet-APL kiterjeszti a hagyományos Ethernet képességeit, hogy megfeleljen a feldolgozóipar magas követelményeinek, például a nagy kábelhosszúságoknak, az egyszerű telepítésnek és a robbanásveszélyes területeken való gyújtószikramentes kialakításnak. Nagysebességű kommunikációt és tápellátást tesz lehetővé egy kétvezetékes kábelen keresztül, és ezért alkalmas a terepi szintű eszközökhöz. A terepi eszközökhöz való Ethernet-kapcsolat teljes hozzáférést biztosít a folyamat- és felügyeleti változókhoz, a diagnosztikai adatokhoz.

Ethernet-APL alkalmazások

Az Ethernet-APL mindenhol használható, ahol korábban 4–20 mA-es és terepi busz technológiákat használtak. A terepi eszközök és infrastruturális termékek tökéletesen illeszkednek a feldolgozóiparhoz - főként a zöldmezős projektekhez, de némi módosítással a barnamezős projektekhez is. Az Ethernet-APL számos alkalmazáshoz illeszkedik a különböző iparágakban, ahol az alábbi felhasználási esetek némelyike releváns:

  • További folyamatminőségi információk az összes mérési és monitorozási adathoz való hozzáférés révén
  • Analóg kommunikációs hurkok kalibrálására irányuló erőfeszítések
  • Robbanásveszélyes területek
  • Eszközkezelés számos mérési ponthoz
  • Könnyű hozzáférés az eszközdiagnosztikához
  • Felügyelet és optimalizálás, pl. IIoT használatával

Töltse le tanulmányunkat, ha többet szeretne megtudni

A tanulmány a rendszerintegráció szempontjait ismerteti az eszközdiagnosztikával, -ellenőrzéssel és -felügyelettel kapcsolatban, összehasonlítva a 4–20 mA/HART és a PROFINET (Ethernet-APL-en keresztül) megoldásokat gyakorlati alkalmazási környezetben.

BASF Ethernet-APL értékelő laboratórium ©BASF

BASF Ethernet-APL értékelő laboratórium

Alkalmazási példa

Az Ethernet-APL technológia sikeres validálása a vegyiparban

A BASF Ethernet-APL laboratóriumában a cég mérnökei több hónapon keresztül értékelték az Ethernet-APL technológiát. Különböző topológiákat és felhasználási eseteket vizsgáltak a BASF üzemek igényei szerint. Ezenkívül a technológiát különféle stresszteszteken validálták DCS, terepi kapcsoló és műszergyártókkal együttműködve. A mérnökök az új technológia számos előnyét azonosították, többek között:

  • Egyszerű és rugalmas telepítés
  • Egyszerű integráció a DCS-be
  • Stabil és gyors Ethernet kommunikáció
  • A folyamatok magas rendelkezésre állása
  • Plug & play eszközcsere
Ethernet-APL portfólió

Ethernet-APL terepi műszerek a feldolgozóipar számára

/
Ethernet-APL portfólió

Ethernet-APL terepi eszközök higiénikus iparágak számára

/
Ethernet-APL portfólió

Eszközkezelési és -konfigurációs eszközök

/

Gyakran ismételt kérdések az Ethernet-APL kapcsán

Szeretne még többet megtudni?

Szakértőink minden kérdésére tudnak válaszolni.

Végjegyzetek

Ami még érdekelheti