Megbízható és tapasztalt társként segítjük Önt hatékonyság növelésében és az előírások betartásában
Együttműködésben a sikerért
A víz- és szennyvíziparnak ma minden eddiginél fontosabb egyensúlyt kell teremtenie a vízbiztonság javítása és a csökkenő költségvetés közötti ellentétes nyomás között. A jövőre nézve elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk Önt a folyamatok védelmében, megőrzésében és optimalizálásában. Az Endress+Hauser innovatív mérőműszer-portfóliójának, szakértői szolgáltatásainak és iparági szakértelmének ötvözésével magabiztosan segít Önnek elérni működési céljait a teljes vízciklus során.
Minőség és megfelelés
A minőség és a jogszabályok betartásának biztosítása a teljes vízciklus során
Megbízható és pontos műszereket biztosítunk a kritikus mérési pontokhoz, hogy minden víz- és szennyvízkezelési alkalmazás esetében garantáljuk a minőséget és a jogszabályok betartását. Iparági szakértelemmel rendelkező, megbízható partnerként online felügyeleti és korai figyelmeztető rendszereinkkel, kiberbiztonsági protokolljainkkal és kockázatkezelési stratégiáinkkal állandó teljesítményt és nyugalmat biztosítunk.
Digitális megoldásaink távoli felügyelettel és hatékony adatkezeléssel optimalizálják a folyamatokat. A hálózatok pontos áramlás- és nyomásmérésével minimalizáljuk a vízveszteségeket. Az eszközökkel kapcsolatos információk racionalizálják a karbantartást a maximális teljesítmény és megbízhatóság érdekében. Kínálatunk csökkenti az energiafelhasználást a levegőztetés szabályozásában és optimalizálja a vegyszeradagolást, lehetővé téve a fenntartható működést és a költségmegtakarítást.
Moduláris műszerplatformjainkkal, amelyeket a szabványosítás és a könnyű kezelhetőség támogatására terveztünk, az egyszerűséget mozdítjuk elő. A kiválasztástól az üzembe helyezésig megoldásaink racionalizálják a folyamatokat, biztosítva a zökkenőmentes integrációt és a működési hatékonyságot. Széles körű kommunikációs protokoll-kínálatunkkal csökkentjük a kábelezés bonyolultságát és költségeit, elősegítve a költséghatékony telepítéseket. Növelje hatékonyságát az egyetlen forrásból származó digitális lehetőségek megvalósításával.
Tartsa be a költségvetést és a határidőket a projektmenedzsment segítségével
Megbízható partnerként tapasztalt és képzett, PMI-tanúsítvánnyal rendelkező projektmenedzsereink biztosítják a tervezés és a kivitelezés időben történő megvalósítását. Széles körű műszerezési portfóliónkkal és helyi engedélyeinkkel könnyedén teljesíthetjük a projekt követelményeit. Professzionális mérnöki eszközök segítik a pontos tervezést és kivitelezést, optimalizálva a munkafolyamatot. Tapasztalt szervizszakértőink és globális támogató hálózatunk átfogó segítséget nyújtanak, biztosítva, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak és sikeresen megvalósuljanak.
A forrástól a kibocsátásig: vízügyi kötelezettségvállalásunk
Csatlakozzon hozzánk egy utazásra az ivóvíz- és szennyvízkezelés világába. Ez a vizuális utazás bemutatja a legmodernebb technológiákat, a fenntartható gyakorlatokat és a valós alkalmazásokat, amelyek megmutatják, hogyan törekszik az Endress+Hauser a víz védelmére, megőrzésére és javítására. Az intelligens monitoring rendszerektől a fejlett tisztítási folyamatokig a videó bemutatja, hogyan optimalizálhatja a partnerség a tisztítást, biztosíthatja a vízminőséget és segítheti elő a körforgásos gazdaságot a hatékony és fenntartható működés érdekében.
Iparági portfólió
Optimalizálja folyamatát egy megbízható, teljes portfólióval rendelkező partnerrel
Egy partner. Egy portfólió. Műszereink segítségével javíthatja a hatékonyságot, fenntarthatja a biztonságot és támogathatja a fenntarthatóságot – a folyamat minden egyes lépése során.
With this smart monitoring solution, you gain full transparency of all activities in your drinking water or wastewater network. Learn how you can save time while reducing operating and energy costs.
Monitoring systems for municipal wastewater treatment plants
Discover Endress+Hauser smart monitoring for wastewater treatment plants. Comply to legal limit values with improved efficiency with our easy to use, cost-effective, turnkey monitoring systems.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .