Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Manapság a méréstechnikával szembeni követelmények messze túlmutatnak a mérési értékek puszta rögzítésén: a mérőeszközöket tápellátással kell ellátni és védeni kell a túlfeszültségtől, a mért értéket meg kell jeleníteni vagy fel kell dolgozni, a határértékeket figyelni kell, valamint az adatokat manipulációbiztosan kell archiválni. Ezeket a feladatokat az Endress+Hauser rendszertermékei és adatmenedzserei fedik le.
Előnyök
Egyszerű telepítés, valamint felhasználóbarát beállítás és üzemeltetés.
Valós idejű helyszíni rendszerinformációk.
Megnövelt rendelkezésre állás a proaktív diagnosztikának és a mérőeszközök védelmének köszönhetően.
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a különböző házváltozatoknak, az összes fontos kommunikációs protokollnak és a világméretű jóváhagyásoknak köszönhetően.
Teljes portfólió a mérési pont körül - egyetlen beszállítótól.
Letöltések
Fedezzen fel további információforrásokat
System Components and Data Managers
System Components and Data Managers - Solutions for the loop
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .