Alkalmazási terület
The switching unit FTL325P is used for point level detection in liquid tanks and bulk material silos, also in hazardous explosion areas. Also suitable for liquid detection in pipes for dry running protection for pumps and overfill prevention for tanks with combustible or non-combustible liquids harmful to water. Up to 3 measuring devices for two-point control and point level detection. Functional safety up to SIL3 in accordance to IEC 61508 using Liquiphant with electronic insert FEL57.
Switching unit with intrinsically safe signal circuit for connection to Liquiphant or Soliphant.
Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +158°F) and DIN version only +50°C
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, marine approvals
Előnyök
Nivotester FTL325P for connecting one, two or three measuring cells (1-, 2- or 3-channel devices)
Intrinsically safe signal circuits Ex ia for use of measuring sensor in explosion hazardous areas
Functional safety up to SIL2 through line monitoring. Simplified proof testing to WHG/SIL by pressing push-button
DIN Rail housing for simple series installation on standard rails in switch cabinet
Simple wiring using pluggable terminal blocks
Inputs are galvanically isolated from each other, from the mains and from the outputs
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
Nivotester FTL325P
Vibronic
EN HU 29/09/202028/06/201914/08/201501/02/2003Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2020
Fájlméret:
579.8 KB
Fájlnév:
TI00350FEN_1520.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Nivotester FTL325P, single-channel
Vibronic
EN HU 29/09/202028/06/2019Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2020
Fájlméret:
618.6 KB
Fájlnév:
BA01971FEN_0220.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Nivotester FTL325P, 3-channel
Vibronic
EN HU 21/06/202129/09/202028/06/2019Nyelv:
Angol
Változat:
21/06/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01970FEN_0321.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Nivotester FTL325P egycsatornás
Vibronic
EN HU 29/09/202028/06/2019Nyelv:
Magyar
Változat:
29/09/2020
Fájlméret:
549.2 KB
Fájlnév:
KA01431FHU_0220.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Nivotester FTL325P, 3 csatornás
Vibronic
EN HU 21/06/202129/09/202028/06/2019Nyelv:
Magyar
Változat:
21/06/2021
Fájlméret:
887.1 KB
Fájlnév:
KA01432FHU_0321.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Nivotester FTL325P, 3 csatornás Szintérzékelő PFM bemenettel
Vibronic
EN HU 18/06/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
18/06/2024
Fájlméret:
370.1 KB
Fájlnév:
KA01702FHU_0124-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuctions Liquiphant M/S + FEL57
Selbsttest
Self testEN HU 27/02/201701/03/2002Nyelv:
Angol
Változat:
27/02/2017
Fájlméret:
227.1 KB
Fájlnév:
KA00147FA6_1316.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Nivotester FTL325 Betriebsanleitung
Mit eigensicherem Signalstromkreis zum Anschluss an Messaufnehmer
Liquiphant und SoliphantEN HU 24/07/201516/02/200401/04/2001Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2015
Fájlméret:
605.2 KB
Fájlnév:
KA00168FA6_1315.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Nivotester FTL325P, egycsatornás Szintérzékelő PFM bemenettel
Vibronic
EN HU 18/06/2024Nyelv:
Magyar
Változat:
18/06/2024
Fájlméret:
352.8 KB
Fájlnév:
KA01701FHU_0124-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Nivotester FTL 325 P-# 1# 1Bedienungsanleitung
Füllstandgrenzschalter mit PFM- Eingang.
EN HU 24/07/201501/04/2001Nyelv:
Angol
Változat:
24/07/2015
Fájlméret:
440.9 KB
Fájlnév:
KA00167FA6_1315.pdf
-