Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 2 mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C...80 °C
or 150 °C,
(-40 °F...176 °F
or 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs
(10 psi...22 psi) -
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
-
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Alkalmazási terület
The FDU95 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in solids 45m (148ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C or +150°C (-40 to +176°F or +302°F)
Pressure: +0.7 to +1.5bar (+10 to +22psi)
Maximum measuring range: Solids 45m (148ft)
Blocking distance: 0.7m / 80°C (2.3ft), 0.9m / 150°C (2.9ft)
International explosion protection certificates
Előnyök
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Videók
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
FAU40 beigazító egység
Beépítési kiegészítő ultrahangos vagy mikrohullámú érzékelőkhöz
kábelcsatlakozássalEN HU 01/03/202106/09/200501/07/2003Nyelv:
Magyar
Változat:
01/03/2021
Fájlméret:
448.1 KB
Fájlnév:
TI00179FHU_1021.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN HU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2018
Fájlméret:
1013 KB
Fájlnév:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Prosonic S FDU95
Ultrahangos méréstechnika
EN HU 27/03/202614/09/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
27/03/2026
Fájlméret:
702.2 KB
Fájlnév:
TI01474FHU_0226-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN HU 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Nyelv:
Angol
Változat:
28/04/2025
Fájlméret:
2.8 MB
Fájlnév:
BA00344FEN_1725-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN HU 10/05/202101/08/201605/03/2012Nyelv:
Angol
Változat:
10/05/2021
Fájlméret:
495.5 KB
Fájlnév:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
416.7 KB
Fájlnév:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
429.4 KB
Fájlnév:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN HU 11/07/202226/03/2018Nyelv:
Angol
Változat:
11/07/2022
Fájlméret:
400 KB
Fájlnév:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC Txx°C DcEN HU 27/09/202113/04/201621/11/201301/05/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
27/09/2021
Fájlméret:
422.8 KB
Fájlnév:
XA00609FHU_0421.pdf
-