Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
(-40 °F ... 176 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 4 bar abs
(10 psi ... 58 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 3 m (9.8 ft),
Solids: 1.2 m (3.9 ft) -
Main wetted parts
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Alkalmazási terület
The FDU90 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 3m (9.8ft), solids 1.2m (3.9ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)
Pressure: +0.7 to +4bar (+10 to +58psi)
Maximum measuring range: Liquids 3m (9.8ft), solids 1.2m (3.9ft)
Blocking distance: 0.07m (0.23ft)
International explosion protection certificates
Előnyök
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90 /FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Integrated heating against a build-up of ice at the sensor (optional) ensures reliable measurement
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
TI Khafagi-Venturi QV302 to QV316
Flow measurement
EN HU 27/08/202418/05/2022Nyelv:
Angol
Változat:
27/08/2024
Fájlméret:
496.2 KB
Fájlnév:
TI01681FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ultrasonic measuring technology
EN HU 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2018
Fájlméret:
1013 KB
Fájlnév:
TI00396FEN_1818.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Prosonic S FDU90
Ultrahangos méréstechnika
EN HU 27/03/202631/05/202114/09/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
27/03/2026
Fájlméret:
874.1 KB
Fájlnév:
TI01469FHU_0326-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Flange DIN - EN -ASME - JIS Successor: TI00426F
Flange
DIN - EN -ASME - JIS
Successor: TI00426FEN HU 27/12/201019/01/201008/12/200814/08/2008Nyelv:
Angol
Változat:
27/12/2010
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00432FEN_1310.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbEN HU 14/06/202113/04/201631/12/201001/07/200721/08/2006Nyelv:
Magyar
Változat:
14/06/2021
Fájlméret:
408.5 KB
Fájlnév:
XA00321FHU_1521.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 GbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
401.3 KB
Fájlnév:
XA02642FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbNyelv:
Angol
Változat:
20/12/2021
Fájlméret:
416.7 KB
Fájlnév:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
429.4 KB
Fájlnév:
XA01343FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92
Ex ma IIC T* Gb
EN HU 27/06/202222/01/2015Nyelv:
Angol
Változat:
27/06/2022
Fájlméret:
413.2 KB
Fájlnév:
XA01342FEN_0222-00.pdf
-