Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Source Container FQG60 - Radiometric measurement

Radiometric
Level/density measurement
Source Container FQG60

Radiation source container with radiation source insert with manual switch-on and switch-off

FQG60
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    Any

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Any

  • Main wetted parts

    Non-contact

Alkalmazási terület

The FQG60 source container is designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, continuous level and density measurement. The radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions. This guarantees highest safety for the personnel and a reliable measurement.

Designed to hold the radioactive source during radiometric point level detection, level measurement and density measurement. Radiation is emitted almost unattenuated in one direction only, and is damped in all other directions.

  • Activity: 137Cs to 1.1GBq (30mCi)

  • Temperature: No limitation (non-invasive, extraneous)

  • Pressure: No limitation (non-invasive, extraneous)

Előnyök

  • High safety level thanks to highest classification for the source supplied (DIN 25426/ISO 2919, typically classification C66646) and safe and easy source replacement

  • Reliable measurement due to small-size, lightweight container which provides optimized screening

  • Compact, easy-to-mount device with the possibility of various angles of emission for optimum adaptation to the application

  • Manual switching on/off and padlock to fix switching positions (on/off), or snap hook to fix switching position; on-switch status easily identified

  • Integrated mounting device for density measurement on pipes

  • Optional: Calibration plate for quick and easy density recalibration

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható