Specifikációk áttekintése
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-40°C ... +70°C
(-40°F ... +158°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Alkalmazási terület
The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
Előnyök
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Mechanically compatible to FQR50/FDR50 and FQR56/FDR56 microwave barrier, existing process connections can be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can be used again
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs
Előd
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
| FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
|---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN HU 27/02/202511/12/202316/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
27/02/2025
Fájlméret:
510.3 KB
Fájlnév:
TI01368FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide for separation of process and measuring device
EN HU 23/04/202516/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
23/04/2025
Fájlméret:
408.2 KB
Fájlnév:
TI01372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN HU 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Nyelv:
Angol
Változat:
30/09/2022
Fájlméret:
2.3 MB
Fájlnév:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN HU 28/10/202015/11/201816/01/2017Nyelv:
Angol
Változat:
28/10/2020
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN HU 25/07/202527/02/202516/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
25/07/2025
Fájlméret:
608.9 KB
Fájlnév:
TI01369FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN HU 26/06/201909/08/201816/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
26/06/2019
Fájlméret:
345.8 KB
Fájlnév:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN HU 27/02/202520/07/202126/06/201916/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
27/02/2025
Fájlméret:
498.4 KB
Fájlnév:
TI01362FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN HU 16/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
16/10/2017
Fájlméret:
433.9 KB
Fájlnév:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN HU 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
10/12/2018
Fájlméret:
2.9 MB
Fájlnév:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN HU 28/10/202015/11/201804/07/2017Nyelv:
Angol
Változat:
28/10/2020
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
KA01344FA2.pdf
-