Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Levelflex FMP56 - Guided radar

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP56

Economically efficient basis model for all level applications in bulk solids

FMP56
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    Rope probe: +/- 2 mm (0.08 in)

  • Process temperature

    –40...+120 °C
    (–40...+248 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...16 bar
    (Vacuum...232 psi)

  • Max. measurement distance

    Rope: 12 m (40 ft)
    Min DK >1.4

  • Main wetted parts

    Rope probe:
    304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

Alkalmazási terület

Levelflex FMP56 is particularly designed for light-duty process conditions as they occur in silos and storage tanks for solids. FMP56 guided radar offers maximum reliability even in case of dusty atmosphere in narrow silos or in vessels with obstacles. Levelflex FMP56 is used for continuous level measurement in powdery to granular bulk solids. Dust, filling noises, temperature layers and gas layers do not affect the measurement. Remote access with SmartBlue app via Bluetooth module is available.

Version with rope probe.

  • Process connections: Thread or adapter flange

  • Temperature: -40 to +120°C (-40 to +248°F)

  • Pressure: -1 to +16bar (-14.5 to +232psi)

  • Maximum measuring range: 12m (39ft)

  • Accuracy: ± 2mm (0.08")

  • International explosion protection certificates, SIL, 5-point linearity protocol

Előnyök

  • Reliable measurement even for changing product and process conditions

  • HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics

  • Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation

  • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3

  • Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle

  • Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)

  • World's easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható