Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Silopilot FMM20 - Electromechanical level measurement

Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM20

Basic model for continuous level measurement in light bulk solids

FMM20
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Accuracy

    +/- 2.5 cm (0.98")

  • Process temperature

    -20°C ... +150°C
    (-4°F...302°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    0.8 ... 1.1 bar abs.
    (11.6psi ...15.95psi abs.)

  • Max. measurement distance

    42 m (138 ft)

  • Main wetted parts

    Aluminium, Steel, Stainless steel

Alkalmazási terület

Silopilot FMM20 is a low cost device for electromechanical level measurement in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse grained bulk solids or in tanks with liquids.

For measurement of light bulk solids such as wheat, plastic granules and powder in bunkers or silos with dusty, fine-grain or coarse-grain bulk solids.

Előnyök

  • Tried and tested, reliable measurement of light bulk solids, e.g. cereals, plastic granulate, powder

  • Safe measurements in extremely dusty environments

  • Fully electronic digital minimum fail-safe control, therefore no running down of the sensor weight into the silo outlet and no risk to the conveying systems

  • Quick menu-guided local operation using a 4-line text display

  • Supply voltage 90 to 253VAC (wide-range voltage power unit) as well as 24VDC, depending on version selected

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható