Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquicap FTI52 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Liquicap FTI52

For liquids that are highly viscous and tend to form build-up - for large measuring ranges

FTI52
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    -80 °C ... +200 °C
    (-112 °F ... +392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 100 bar
    (Vacuum ... 1450 psi)

Alkalmazási terület

Liquicap FTI52 is a rope probe for point level detection of liquids that are highly viscous and tend to form build-up. Also used for detection of interface and foam of conductive liquids. Due to its active build-up compensation FTI52 offers maximum reliability and is suited for a wide range of applications thanks to international certificates. The parts in contact with the process are made of corrosion-resistant and FDA-listed materials - this guarantees a high safety standard.

For liquids that tend to form build-up. Interface detection of different liquids. Two-point control (pump control) with just one process connection. Foam detection of conductive liquids.

  • Process connections: Flanges, threads, special hygienic process connections

  • Temperature: -80 to +200°C (-112 to +392°F)

  • Pressure: Vacuum to +100bar (vacuum to +1,450psi)

  • Sensor length: 12m (39ft)

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic certificates, marine approval

Előnyök

  • Cost savings thanks to easy and fast commissioning as calibration takes place at the press of a button

  • Reliable and safe measurement due to active build-up compensation

  • Reliable and universal application thanks to wide range of certificates and approvals

  • Short reaction time

  • Material in contact with the process made of corrosion-resistant and FDA-listed materials

  • Two-stage overvoltage protection

  • No need for recalibration after replacing electronics

Videók

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható