Specifikációk áttekintése
-
Input
0/4…20 mA / HART
passive -
Output
0/4…20 mA / HART
active -
Power Supply
24 V DC
Alkalmazási terület
The RNO22 output isolating amplifier is used to safely control active components such as control valves, actuators, I/P converters or indicators. The intrinsically safe device separates and transmits analog 0/4 to 20 mA signals and offers bidirectional HART® transparency for digital communication with smart actuators.
The compact interface device with up to two galvanically isolated channels enables open- and short-circuit monitoring for reliable operation of critical equipment.
1- or 2-channel output isolating amplifier
Reliable control of active components such as control valves, current-to-pressure transducers
Transmission and galvanic isolation of 0/4 to 20 mA signals
Intrinsically safe [Ex-ia], installation in Ex Zone 2
Suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
Bidirectional transmission of digital HART® communication signals
Ambient temperature range: –40 to 70 °C (–40 to 158 °F)
Előnyök
-
Safe and reliable control of active components in hazardous areas
-
Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply via DIN rail bus connector
-
Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
-
Accurate and reliable signal transmission
-
Line break and short-circuit monitoring
Fundamental választék
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
Műszaki információ (TI)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN HU 03/05/2021Nyelv:
Angol
Változat:
03/05/2021
Fájlméret:
888.4 KB
Fájlnév:
TI01587KEN_0121.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
RNO22
1- or 2-channel output isolating amplifier 24 V DC, HART-transparent
EN HU 06/05/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/05/2021
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
BA02064KEN_0120.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA RNO22
1- vagy 2-csatornás kimeneti leválasztó erősítő, 24 V<sub>DC
</sub>, HART-transzparensEN HU 27/12/202206/05/2021Nyelv:
Magyar
Változat:
27/12/2022
Fájlméret:
592.6 KB
Fájlnév:
KA01483KHU_0222-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN HU 29/09/202220/07/202125/01/2021Nyelv:
Angol
Változat:
29/09/2022
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Funkcionális biztonság (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN HU 15/01/2021Nyelv:
Angol
Változat:
15/01/2021
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Nyelv:
Japán
Változat:
29/08/2022
Fájlméret:
11.7 MB
Fájlnév:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungNyelv:
Német
Változat:
17/05/2023
Fájlméret:
14.5 MB
Fájlnév:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Nyelv:
Koreai
Változat:
12/03/2024
Fájlméret:
3.8 MB
Fájlnév:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationNyelv:
Angol
Változat:
17/05/2023
Fájlméret:
14.5 MB
Fájlnév:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-